(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

封印タイ “SPY(スパイ)”【300個入り】

封印タイ “SPY(スパイ)”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

特長・一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    封印具
  • 全長(mm):
    336
  • 横(mm):
    6.6
  • 最小結束径(mm):
    20
  • 最大結束径(mm):
    60
  • 引張強度(N):
    200
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~85
  • 入数:
    1袋(300本)
  • 質量(g/袋):
    1920

型番

SPY.P14.014 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPY.P14.014

767-2071

1パック

300個入り

5,430( 5,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。

用途
・輸送コンテナ、カート等に。

SPY.P14.014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印タイ “SPY(スパイ)”の型番SPY.P14.014のページです。
型番SPY.P14.014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

封印タイ “SPY(スパイ)”

封印タイ “SPY(スパイ)”

    ロックターミナルボルト

    ロックターミナルボルト

      アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

      アームスエジャー(ワイヤスエージ用)

        封印具 CK-15 標準タイプ

        封印具 CK-15 標準タイプ

          ロックターミナルフォーク

          ロックターミナルフォーク

            リーズロック(ワイヤーロープ専用)

            リーズロック(ワイヤーロープ専用)

              ワイヤロープカッター(RCタイプ)

              ワイヤロープカッター(RCタイプ)

                結束線 U型 HW-170・HW-171

                結束線 U型 HW-170・HW-171

                  ワイヤスウェージャー

                  ワイヤスウェージャー

                    ARM 電動油圧式スエージャー

                    ARM 電動油圧式スエージャー

                      カシメ工具

                      カシメ工具

                        Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ

                        Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ

                          結束線

                          結束線

                            メーカー SapiSelco 水本機械製作所 フジワラ スガツネ工業 水本機械製作所 ニッサチェイン フジワラ 和気産業 フジワラ アーム産業 ミスミ ニッサチェイン ダイドーハント
                            通常価格 5,430円 4,200円 15,781円 7,554円 4,357円 311円 11,147円 197円 20,589円 289,335円 7,462円 8,000円 364円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            種類 封印具 ワイヤー金具 工具 封印具 ワイヤー金具 ワイヤー金具 工具 ワイヤー 工具 工具 工具 ワイヤー金具 -
                            全長(mm) 336 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 6.6 - - - - - - - - - - - -
                            最小結束径(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            最大結束径(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            封印タイ “SPY(スパイ)”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました