(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:240L-T
オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

オートヒンジ丁番型 屋内ドア用 240L-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,068円
税込単価
7,775円

屋内使用対応の丁番型オートヒンジ。【特長】・強弱2つのスプリングとその独自の切...

詳細情報を確認する

型番

240L-T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

240L-T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

鋼製ドア用 100シリーズ 143T型

左図:スプリングヒンジの左開き用/右図:スプリングヒンジの右開き用

左図:スプリングヒンジの左開き用/右図:スプリングヒンジの右開き用

左図:ダンバーヒンジの左開き用/右図:ダンバーヒンジの右開き用

左図:ダンバーヒンジの左開き用/右図:ダンバーヒンジの右開き用

鋼製ドア用 200シリーズ 244T型

左図:スプリングヒンジの左開き用/右図:スプリングヒンジの右開き用

左図:スプリングヒンジの左開き用/右図:スプリングヒンジの右開き用

左図:タンバーヒンジの左開き用/右図:タンバーヒンジの右開き用

左図:タンバーヒンジの左開き用/右図:タンバーヒンジの右開き用

製品仕様

鋼製ドア用 100シリーズ 143T型

100シリーズ 143T型の外観
型番適用ドアサイズ(mm)適用ドア質量
(kg)
ストップ機構ストップ角度最大開扉角度表面色
右開き左開きWHD
143R-T143L-T900以下2,100以下30以上60以下なしなし180°右または左一方開きシルバー
143SR-T143SL-Tあり85°および150°
空丁番140R-T140L-Tなしなし

※本品は、スプリングヒンジ、ダンバーヒンジ各1枚で1組です。

【取り付け図】

単位:mm

左図:左開き用/右図:右開き用

左図:左開き用/右図:右開き用

【備考】

ドア左右開き勝手

ドア左右開き勝手

  • 1. 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装。
  • 2. 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたもの。M6ネジ5本取り付けが標準。
  • 3. 羽根取り付け部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になるように」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定すること。また補強材を直接躯体に固定すること。
  • 4. 防火ドアに使用の際は、必ずストップなしを使用すること。
  • 5. 戸先のチリは、必ず5mm以上取ること。
  • 6. 180°以上開かないように戸当りを必ず設けること。戸当りは、戸先側が当たるよう設置する。
  • 7. 取り付けネジ(M6)は付属しないため注意すること。
  • 8. 羽根タップなしタイプもご用意(メンテナンス用)。
     ※ 現行品の内チリ寸法は15mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は12mmです。交換される場合には寸法をご確認ください。
  • 9. 使用の際は、注意事項をよく読むこと。

鋼製ドア用 200シリーズ 244T型

200シリーズ 244T型の外観
型番適用ドアサイズ(mm)適用ドア質量
(kg)
ストップ機構ストップ角度最大開扉角度表面色
右開き左開きWHD
244R-T244L-T1,200以下2,100以下40以上120以下なしなし180°右または左一方開きシルバー
244SR-T244SL-Tあり85°および150°
空丁番240R-T240L-Tなしなし

※本品は、スプリングヒンジ、ダンバーヒンジ各1枚で1組です。

【取り付け図】

単位:mm

左図:左開き用/右図:右開き用

左図:左開き用/右図:右開き用

【備考】

ドア左右開き勝手

ドア左右開き勝手

  • 1. 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装。
  • 2. 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたもの。M6ネジ6本取り付けが標準。
  • 3. 羽根取り付け部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になるように」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定すること。また補強材を直接躯体に固定すること。
  • 4. 防火ドアに使用の際は、必ずストップなしを使用すること。
  • 5. 戸先のチリは、必ず5mm以上取ること。
  • 6. 180°以上開かないように戸当りを必ず設けること。戸当りは、戸先側が当たるよう設置する。
  • 7. 取り付けネジ(M6)は付属しないため注意すること。
  • 8. 羽根タップなしタイプもご用意(メンテナンス用)。
  • 9. 使用の際は、注意事項をよく読むこと。

注意・禁止事項

  • 取り付け等の注意事項については、備考欄をご参照ください。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
厚み(mm)
仕様
発注単位(セット)
発注単位(枚)
JANコード
トラスココード
質量(kg/セット)
質量(kg)
軸径D2(mm)
ねじ穴数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

240L-T

115
130
左用
5
クローザー機能なし
-
1
4992338172596
293-8774
-
2.2
34.5
12

1個

7,068( 7,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内使用対応の丁番型オートヒンジ。
【特長】
・強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用(※140、240タイプを除く)。
・ドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることを実現(※140、240タイプを除く)。
・枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択可能。
【用途】
・鋼製ドア用。

カタログ

 

240L-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートヒンジ丁番型 屋内ドア用の型番240L-Tのページです。
型番240L-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

    180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

      180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

      180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

        180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

        180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

          180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

          180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

            180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

            180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

              ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

              ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                  160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                  160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                    LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                    LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                      180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                      180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                        180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

                        180°開き連続扉用分割丁番 かぶせ扉用 212-93型

                          160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                          160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9007型

                            メーカー 日東工器 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 7,068円 4,058円 1,941円 3,798円 899円 2,149円 119,070円 2,596円 5,765円 1,097円 1,347円 2,585円 5,765円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            種類 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 スチール 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金
                            取付方法 ねじ止め ワンタッチ ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ
                            取付種類 皿穴 - - 皿穴 丸穴 - めねじ - - 丸穴 丸穴 ザグリ -

                            オートヒンジ丁番型 屋内ドア用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            143L-T
                            240R-T
                            244L-T
                            244R-T
                            244SL-T
                            244SR-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            勝手違い 厚み
                            (mm)
                            仕様 発注単位
                            (セット)
                            発注単位
                            (枚)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg/セット)
                            質量
                            (kg)
                            軸径D2
                            (mm)
                            ねじ穴数

                            16,290円

                            ( 17,919円 )
                            1個 -

                            1日目

                            95120左右兼用4クローザー機能なし1-4992338169824293-86932.3-3210

                            7,180円

                            ( 7,898円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115130右用5クローザー機能なし-14992338172602293-8782-2.234.512

                            23,904円

                            ( 26,294円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115130左右兼用5クローザー機能なし1-4992338169725293-87913.5-34.512

                            25,148円

                            ( 27,663円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115130左右兼用5クローザー機能なし1-4992338172541293-88043.5-34.512

                            24,197円

                            ( 26,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115130左右兼用5ストップ機構付1-4992338172497293-88123.5-34.512

                            22,452円

                            ( 24,697円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115130左右兼用5ストップ機構付1-4992338172503293-88213.5-34.512

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました