(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2210R
オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

オートヒンジ丁番(スリムタイプ) 2210R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,574円
税込単価
2,831円

取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要のオートヒンジ丁番。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハタ蝶番
  • 付加機能:
    ベアリング内臓
  • 本体材質:
    アルミ
  • 長さ(mm):
    101.5
  • 幅(mm):
    110
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 使用環境:
    標準
  • 本体表面処理:
    アルマイト
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 仕様:
    クローザー機能なし
  • 最大開き角度(°):
    180
  • 軸径D2(mm):
    20
  • ねじ穴数:
    8

型番

2210R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

2210R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

スプリングヒンジ(左:左開き用、右:右開き用)

スプリングヒンジ(左:左開き用、右:右開き用)

ダンパーヒンジ(左:左開き用、右:右開き用)

ダンパーヒンジ(左:左開き用、右:右開き用)

製品仕様

オートヒンジ丁番 2200型の外観

2200型

アルミ製・軽量スチール製ドア取付図

アルミ製・軽量スチール製ドア取付図

型番適用ドアサイズ(mm)適用ドア質量
(kg)
ストップ機構ストップ角度最大開扉角度表面色
右開き左開きWHD
2211R2211L800以下2,000以下30以上30以下なしなし180°右または左一方開きシルバー
空丁番2210R2210L

※本品は、スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚で1組です。

注意・禁止事項

使用上のご注意

ドア左右開き勝手図

ドア左右開き勝手図

  • 1. 羽根の材質はアルミニウムです。シルバー色の表面処理は、アルマイト処理となります。
  • 2. アルミ製・軽量スチール製ドア、枠に使用の際は、羽根取付部分に補強材として厚さ2.3mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。また、補強材は直接躯体に固定してください。裏板には補強材(長さ300mm以上)を取り付けてください。羽根の取付には、付属のサラ小ネジM5×16Lをご使用ください。
  • 3. 戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
  • 4. ご使用の際は、カタログ注意事項をよくお読みください。

型番リスト

型番
勝手違い
付属品
発注単位(セット)
発注単位(枚)
JANコード
トラスココード
質量(kg/セット)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2210R

右用
サラねじM×16 8本
-
1
4992338607968
405-6582
-
0.27

1個

2,574( 2,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要のオートヒンジ丁番。
【特長】
・本体円筒径がφ20(円筒径20mm)のスリムな形状でドアの美観を損なわない。
・JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現。
【用途】
・屋内使用対応。
・適用扉:アルミ製・軽量スチール製。

カタログ

 

2210Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートヒンジ丁番(スリムタイプ)の型番2210Rのページです。
型番2210Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

オートヒンジ丁番(スリムタイプ)

    オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

    オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

        ステンレス製抜き差し旗蝶番

        ステンレス製抜き差し旗蝶番

          ステンレス製抜き差し蝶番

          ステンレス製抜き差し蝶番

            クリーンヒンジ_HG-CV-127

            クリーンヒンジ_HG-CV-127

              ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

              ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

                ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                  重量用溶接抜差し蝶番

                  重量用溶接抜差し蝶番

                    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

                      ステンレス鋼製抜き差し蝶番 KN型

                        ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

                        ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

                          段付抜差し蝶番

                          段付抜差し蝶番

                            メーカー 日東工器 日東工器 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,574円 7,068円 1,997円 2,254円 759円 17,910円 2,019円 1,296円 347円 2,297円 598円 249円 682円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 ベアリング内臓 ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 アルミ スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) SUS304 SUS304
                            長さ(mm) 101.5 - 65 50 - 127 100 30 - 65 - - 60
                            幅(mm) 110 - 40 60 - 100 60 - - 60 - - 40

                            オートヒンジ丁番(スリムタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2210L
                            2211R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手違い 付属品 発注単位
                            (セット)
                            発注単位
                            (枚)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg/セット)
                            質量
                            (kg)

                            2,995円

                            ( 3,295円 )
                            1個 -

                            1日目

                            左用サラねじM×16 8本-14992338607951405-6574-0.27

                            11,517円

                            ( 12,669円 )
                            1個 -

                            1日目

                            左右兼用サラねじM×16 16本1-4992338607944405-66040.715-

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました