(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:143L-T-PC
オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ) 143L-T-PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,036円
税込単価
26,440円

防錆性・防滴性を高めた構造で屋外でも使用可能な抜差・旗蝶番。【特長】・独自の温...

詳細情報を確認する

型番

143L-T-PC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

143L-T-PC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

左開き用(スプリングヒンジ)

左開き用(スプリングヒンジ)

左開き用(ダンパーヒンジ)

左開き用(ダンパーヒンジ)

右開き用(スプリングヒンジ)

右開き用(スプリングヒンジ)

右開き用(ダンパーヒンジ)

右開き用(ダンパーヒンジ)

製品仕様

143L-T-PC(自動温度補正機能付)の外観

143L-T-PC(自動温度補正機能付)

143SL-T-PC(自動温度補正機能付/ストップ機構付)の外観

143SL-T-PC(自動温度補正機能付/ストップ機構付)

  • 適用ドア寸法:幅900以下×高さ2,100以下×厚み30mm以上

仕様

型番適用ドアサイズ(mm)適用ドア質量
(kg)
ストップ機構ストップ角度最大開扉角度表面色
右開き左開きWHD
143R-T143L-T900以下2,100以下30以上60以下なしなし180°右または左一方開きシルバー
143SR-T143SL-Tあり85°および150°
空丁番140R-T140L-Tなしなし

※本品は、スプリングヒンジ・タンパーヒンジ各1枚で1組です。

取付図

単位:mm

左開き用の取付図

左開き用

右開き用の取付図

右開き用

※取付等の注意事項については、備考をご参照ください。

備考

  • 1. 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となる。
  • 2. 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたもの。M6ネジ5本取付が標準。
  • 3. 羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
  • 4. 防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:143R-T、左:143L-T)をご使用ください。
  • 5. 戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
  • 6. 180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当るよう設置してください。
  • 7. 取付ネジ(M6)は付属していないのでご用意ください。
  • 8. 羽根タップ無しタイプも用意している。(メンテナンス用)
    ※現行品の内チリ寸法は15mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は12mmです。交換される場合には寸法をご確認ください。

型番リスト

型番
勝手違い
仕様
発注単位(セット)
発注単位(枚)
JANコード
トラスココード
質量(kg/セット)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

143L-T-PC

左右兼用
自動温度補正機能付
1
-
4992338170752
293-8707
2.4
-

1個

24,036( 26,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆性・防滴性を高めた構造で屋外でも使用可能な抜差・旗蝶番。
【特長】
・独自の温度センサー付アクチュエーターを採用。
・周囲温度が変化してもドアの閉じる速度はほぼ一定に保つ。
・特殊な表面処理により防錆性・防滴性を高めた構造で屋外使用を可能にした。
・他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使える。
・取り付け、取り扱い方法は、蝶番型100シリーズ・200シリーズとまったく同じなので手間がかからず簡単。
【用途】
・屋外使用対応。

カタログ

 

143L-T-PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)の型番143L-T-PCのページです。
型番143L-T-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)

    コーナーリフトヒンジ FB-744

    コーナーリフトヒンジ FB-744

      オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

      オートヒンジ丁番型 屋内ドア用

        クリーンヒンジ_HG-CV-127

        クリーンヒンジ_HG-CV-127

          ステンレス製抜き差し旗蝶番

          ステンレス製抜き差し旗蝶番

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

            ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型

              ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

              ステンレス鋼製抜き差し蝶番 SNR65型

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用(右用・左用)

                  ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                  ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                    溶接抜差し蝶番

                    溶接抜差し蝶番

                      180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

                      180°開き連続扉用分割蝶番 212-9308 かぶせ扉用

                        180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                        180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                          180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                          180°開き抜き差し丁番 かぶせ扉用 212-90型・212-95型

                            メーカー 日東工器 タキゲン製造 日東工器 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,245円 1,208円 7,068円 16,162円 2,254円 2,019円 1,997円 2,596円 1,296円 121円 3,798円 2,149円 1,808円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~  
                            種類 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 ベアリング内臓 なし(通常) ベアリング内臓 ベアリング内臓 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 スチール アルミニウム合金 スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) SPCC 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ(mm) 95 - - 127 50 100 65 70 30 - 82 - 70
                            幅(mm) 120 - - 100 60 60 40 38 - - 38 33 -

                            オートヒンジ丁番型(自動温度補正機能付防滴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            140R-T-PC
                            143R-T-PC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手違い 仕様 発注単位
                            (セット)
                            発注単位
                            (枚)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg/セット)
                            質量
                            (kg)

                            5,245円

                            ( 5,770円 )
                            1個 -

                            1日目

                            右用クローザー機能なし-14992338170882293-8685-1.1

                            21,487円

                            ( 23,636円 )
                            1個 -

                            1日目

                            左右兼用自動温度補正機能付1-4992338170769293-87232.4-

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました