(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-TGH-3-24-WNSL
LEDタフライト SL-TGH型 LEDタフライト SL-TGHガタ

LEDタフライト SL-TGH型 SL-TGH-3-24-WNSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,523円
税込単価
20,375円

【特長】・耐高圧水・耐高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    バータイプ
  • IP(防塵防水):
    IP67F
  • 発光色詳細:
    昼白色
  • 仕様:
    本体:アルミ合金/本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼/カバーガラス:強化ガラスクリア
  • 定格入力電圧(V):
    DC24
  • 定格消費電力(W):
    12.5
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    230x65x17.1
  • 入数:
    1台
  • 質量(g):
    450

型番

SL-TGH-3-24-WNSL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SL-TGH-3-24-WNSL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LEDタフライト SL-TGH型 外形図
LEDタフライト SL-TGH型 外形図

【推奨取付穴加工図】 (3タイプ共通)

製品仕様

材質

No.部品名材料仕上/色
(1)本体アルミウム合金焼付塗装/シルバー
(2)カバーステンレス鋼(SUS304)素地
(3)カバーガラス強化ガラスクリア
(4)背面カバーステンレス鋼(SUS304)素地
(5)ケーブルグランド黄銅ニッケルめっき
(6)固定ねじステンレス鋼(SUS304)素地
(7)ケーブル耐熱・耐油性ビニール-

規格表

LEDタフライト SL-TGH型 規格表

1ライトから1000mm離れた場所での照度です。※2電線部除く。

性能・試験情報

配光特性図

LEDタフライト SL-TGH型 配光特性図1

SL-TGH1型

LEDタフライト SL-TGH型 配光特性図2

SL-TGH2型

LEDタフライト SL-TGH型 配光特性図3

SL-TGH3型

水平面照度図(照射距離1m)

LEDタフライト SL-TGH型 水平面照度図1

SL-TGH1型

LEDタフライト SL-TGH型 水平面照度図2

SL-TGH2型

LEDタフライト SL-TGH型 水平面照度図3

SL-TGH3型

注意・禁止事項

  • 放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取り付けてください(鉄:60,000mm2以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。
  • IP68には非対応です。継続的な水没からは保護されません。
  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
  • 本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所や、酸、アルカリ雰囲気の場所などアルミニウム合金が腐食する環境でのご使用はお避けください。
  • 調光器との併用はできません。

型番リスト

型番
照度
JANコード
トラスココード
照射角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-TGH-3-24-WNSL

中心照度:3000lx
4510932140126
493-4474
30°

1個

18,523( 20,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐高圧水・耐高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。
・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。
・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、狭角タイプ)の中からお選びいただけます。
・照射方向を調節する金具もあります。
【用途】
・装置内部や作業台などの間接照明に。
・機械及び機器の照明、店舗用スポットライト、エクステリア用(街路灯、軒下灯、看板灯など)。

カタログ

Loading...

SL-TGH-3-24-WNSLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDタフライト SL-TGH型の型番SL-TGH-3-24-WNSLのページです。
型番SL-TGH-3-24-WNSLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDタフライト SL-TGH型

LEDタフライト SL-TGH型

    LEDバー照明 耐油・耐高温

    LEDバー照明 耐油・耐高温

      LEDバー照明 耐油

      LEDバー照明 耐油

        LEDバー照明 コンパクト

        LEDバー照明 コンパクト

          880 LED棚下灯

          880 LED棚下灯

            LEDバー照明 高照度タイプ

            LEDバー照明 高照度タイプ

              LEDバー照明 薄型

              LEDバー照明 薄型

                LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

                  ポイントフラッシュ Point Flash

                  ポイントフラッシュ Point Flash

                    LEDバー照明

                    LEDバー照明

                      LEDバー照明 防塵・防水

                      LEDバー照明 防塵・防水

                        分岐ボックス BNK-12-H

                        分岐ボックス BNK-12-H

                          LEDバー照明 調光機能付き

                          LEDバー照明 調光機能付き

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ ミスミ ミスミ ベスト ミスミ ミスミ ミスミ エイテック ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 18,523円 21,368円 15,166円 3,234円 24,395円 25,410円 7,161円 3,108円 2,107円 7,392円 9,702円 1,397円 10,395円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ バータイプ スポットタイプ バータイプ バータイプ 関連部品 バータイプ
                            IP(防塵防水) IP67F IP67F IP67 IP67 IP無 IP67F IP50 IP65 IP無 IP65 IP67 - IP65
                            発光色詳細 昼白色 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 本体:アルミ合金/本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼/カバーガラス:強化ガラスクリア - - - - - - - - - - 接続口12ヶ -
                            定格入力電圧(V) DC24 - - - - - - - - - - - -

                            LEDタフライト SL-TGH型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            恒温槽内の照明
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/12
                            恒温槽内の照明に使用しています。
                            -30~60℃で問題なく動作しています。
                            非常に明るいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-TGH-1-24-WNSL
                            SL-TGH-2-24-WNSL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            照度 JANコード トラスココード 照射角

                            20,581円

                            ( 22,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            中心照度:500lx4510932140102493-4482100°

                            19,128円

                            ( 21,041円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            中心照度:1000lx4510932140119493-446660°

                            筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました