(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,899円
税込単価
32,889円

スポット照明用薄型マグネットLEDスタンド。【特長】・高輝度LED10灯を採用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    フレキシブルアーム
  • 吸着力(N):
    800
  • マグネットベース:
    あり
  • 取付場所:
    デスク
  • マグネット幅×奥行×高さ(mm):
    50×58.5×55
  • 全高(mm):
    442
  • LEDライト部:
    72×187×t21.5
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    1.6
  • 消費電力(W):
    約10
  • LEDライト:
    10灯
  • 全光束(lm):
    約800
  • 数量(台):
    1
  • JANコード:
    4544554006737
  • トラスココード:
    380-8491
  • 質量(kg):
    1.6

型番

ME-LED-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用可能。
  • 高輝度LED10灯で抜群の明るさ。
  • LED照明部は専用一体化構造とし、軽量コンパクト化を実現。
  • 全機種 わずか21.5mm の薄形照明を採用。設置スペースをとらず狭所での使用にも好適。
  • フレキシブルチューブの採用により、ライト方向が自在に設定可能。
  • 取付け/取外しが容易なON/OFF切換え式マグネット採用。
マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10:関連画像

わずか21.5mm の薄形照明を採用。

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10:関連画像

従来のLED5灯タイプ。

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10:関連画像

新しいLED10灯タイプ。

規格表

型番機種全高
(LEDライト含)
LEDライト部マグネットホルダ部フレキシブル
チューブ
質量
寸法高輝度
LED
全光束定格
電源
消費
電力
コード長マグネット
寸法
吸着力
ME-LED-10照明大形44272×187×t21.510灯
800lm
AC
100V

10W
1.6m50×58.5×55800N
(80kgf)
φ13×2201.63kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-LED-10

1個

29,899( 32,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポット照明用薄型マグネットLEDスタンド。
【特長】
・高輝度LED10灯を採用したワイドタイプで、消費電力はわずか10W。
・わずか21.5mmの薄形LED照明のため、設置スペースをとらず狭所での使用に好適。
・強力なマグネット吸着力により、水平面から傾斜面まで容易に据付が可能。
・フレキシブルチューブにより、照明角度が自在に設定可能。
・電源用プラグは、耐トラッキング仕様。
【用途】
・組立・検査工程や工作機械加工作業でのスポット照明に最適。
・スチールデスクにおける卓上スタンドとしても利用可能。

カタログ

 

Loading...

ME-LED-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10の型番ME-LED-10のページです。
型番ME-LED-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

      多目的フレキシブルホルダ

      多目的フレキシブルホルダ

        磁気ソケット(62625)

        磁気ソケット(62625)

          クランプ固定器

          クランプ固定器

            複合形軸方向ホルダ

            複合形軸方向ホルダ

              磁気ソケット(62620)

              磁気ソケット(62620)

                テストインジケータユニバーサルスタンド

                テストインジケータユニバーサルスタンド

                  ダブテールINDI-GRIPホルダ

                  ダブテールINDI-GRIPホルダ

                    汎用ダブテールインジケーターホルダ

                    汎用ダブテールインジケーターホルダ

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                      フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60915)

                        フリーガイドアームセット 固定アーム

                        フリーガイドアームセット 固定アーム

                          固定レバー

                          固定レバー

                            メーカー カネテック カネテック カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG ミスミ WEIZHENG
                            通常価格 29,899円 28,899円 32,899円 7,259円 1,934円 2,273円 7,522円 2,470円 2,142円 2,043円 4,931円 17,300円 1,815円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   17日目   9日目~  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品
                            アーム種類 フレキシブルアーム フレキシブルアーム フレキシブルアーム - - - - - - - フレキシブルアーム 固定アーム -
                            吸着力(N) 800 - 784 - - - - - - - - 1000 -
                            マグネットベース あり あり あり - - - - - - - - - -
                            取付場所 デスク デスク デスク - - - - - - - - - -

                            マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            制御盤の配線作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/04
                            マグネットスタンドなので鉄製の制御盤に固定ができ、配線作業時の照明として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の配線作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/04
                            マグネットスタンドなので鉄製の制御盤に固定ができ、配線作業時の照明として重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験室
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/24
                            実験室で小規模の実験をしています。
                            作業机などがたくさんあり照明として使っています。
                            取り付けが簡単でフレキに位置合わせもできてまた、
                            明るさも十分で作業がしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q LED部の交換、修理は可能ですか?
                            A
                            LED照明部は一体化構造のため、交換、修理はできません。

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました