(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TX38W-2
伸縮ローラーコンベヤ ローラコンベア

伸縮ローラーコンベヤ TX38W-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,603円
税込単価
86,463円

特長・縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。・100mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    スチール
  • ローラ径(mm):
    38
  • フレーム 種類:
    フレキシブル
  • 仕様:
    標準
  • 種類(詳細):
    本体
  • フレーム材質:
    スチール
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理:
    なし
  • 肉厚(mm):
    1.2
  • ピッチ(mm):
    40~175(伸縮タイプ)
  • 機幅(mm):
    634
  • 機高(mm):
    535~835
  • シャフト径(mm):
    12
  • 許容荷重(4本あたり)(kg):
    40
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 入数(台):
    1

型番

TX38W-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TX38W-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
機長(mm)
配列
脚数
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX38W-2

243(2列)
778~2668
ローラ複列式
3
461-1268
50.2

1個

78,603( 86,463円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。
・100mmの湾アクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。
・角型式フレーム、脚の採用により強固です。
・スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。

用途
・絶えず変化する梱包、出荷ラインに。
・トラックへの荷積み、荷降ろしに。
・工程間のつなぎコンベヤとして。

TX38W-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ローラーコンベヤの型番TX38W-2のページです。
型番TX38W-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮ローラーコンベヤ

伸縮ローラーコンベヤ

    TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)

    TS 伸縮式ローラーコンベヤ 単列ローラー型 (Φ38.1)

      フレキシブル伸縮コンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

      フレキシブル伸縮コンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

        メーカー 太陽工業 テラウチ トラスコ中山
        通常価格 41,710円 133,541円 67,493円
        通常出荷日 7日目~   8日目   1日目~  
        種類 ローラ ローラ ローラ
        ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート
        ローラ材質 スチール スチール スチール
        ローラ径(mm) 38 38.1 38
        フレーム 種類 フレキシブル ストレート フレキシブル

        伸縮ローラーコンベヤのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        TX-38S-2
        TX-38S-3
        TX-38S-4
        TX38W-1
        TX38W-3
        TX38W-4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ローラ幅
        (mm)
        機長
        (mm)
        配列 脚数 トラスココード 質量
        (kg)

        71,863円

        ( 79,049円 )
        1個 -

        7日目

        500778~2668ローラ単列式3461-122550.0

        98,256円

        ( 108,082円 )
        1個 -

        7日目

        5001118~3953ローラ単列式4461-123370.0

        127,589円

        ( 140,348円 )
        1個 -

        14日目

        5001458~5238ローラ単列式5461-124190.0

        45,468円

        ( 50,015円 )
        1個 -

        14日目

        243(2列)438~1383ローラ複列式2461-125030.1

        110,416円

        ( 121,458円 )
        1個 -

        7日目

        243(2列)1118~3953ローラ複列式4461-127670.3

        143,696円

        ( 158,066円 )
        1個 -

        7日目

        243(2列)1458~5238ローラ複列式5461-128490.4

        フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました