(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的フレキシブルホルダ

多目的フレキシブルホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,899円
税込単価
36,189円

部品や工具がクランプ可能なマグネットホルダ台付き保持具。【特長】・先端継金具が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース(アームセット)
  • アーム種類:
    フレキシブルアーム
  • 吸着力(N):
    784
  • マグネットベース:
    あり
  • 取付場所:
    デスク
  • 許容荷重(N):
    5.88
  • マグネット幅×奥行×高さ(mm):
    50×58.5×55
  • 全高(mm):
    382
  • 電源コード長さ(m):
    1
  • JANコード:
    4544554006171
  • トラスココード:
    406-4267
  • 質量(kg):
    1.4

型番

MPV-MF30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

多目的フレキシブルホルダ:関連画像

MPV-MF30

多目的フレキシブルホルダ:関連画像

使用例1

多目的フレキシブルホルダ:関連画像

使用例2

多目的フレキシブルホルダ:関連画像

外形図

  • 機械作業や組立作業において、部品や工具を補助的にクランプするのに適する。
  • 鏡やペンライト、センサーなどの保持にも使用可能。
  • 先端継金具部分の多彩な仕様により、多用途への応用性が抜群。
  • メインクランパー以外にφ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)のシャフト取付け可能。
  • フレキ先端:M6雄ネジ、ポール先端:M5雌ネジ 先端パーツの付替え可能。
  • ON/OFF切り換え可能なマグネットベースの使用により、設置・取り外しが容易。
  • 吸着力:784N(80kgf)
  • 許容保持重量(参考値):0.6kg
  • 重量:1.4kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPV-MF30

1個

32,899( 36,189円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

部品や工具がクランプ可能なマグネットホルダ台付き保持具。
【特長】
・先端継金具が多彩な仕様(直径6・8mmシャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)。
・多用途のクランプに対応可能。
・ON/OFF切り換え可能なマグネットベース付きで、安定した固定が可能。設置・取り外しが容易。
・部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツール。
【用途】
・機械作業や組立作業において、部品や工具を補助的にクランプするのに最適。
・鏡やペンライト、センサーなどの保持にも使用可能。

カタログ

 

MPV-MF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的フレキシブルホルダの型番MPV-MF30のページです。
型番MPV-MF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多目的フレキシブルホルダ

多目的フレキシブルホルダ

    フリーガイドアームセット 固定アーム

    フリーガイドアームセット 固定アーム

      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

        MB-OX形 ハイロックベース

        MB-OX形 ハイロックベース

          可調整型マグネットスタンド(60315)

          可調整型マグネットスタンド(60315)

            ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

            ミニマグネットスタンド(MV-ICF)

              可調整型マグネットスタンド(60310)

              可調整型マグネットスタンド(60310)

                測定プラットフォーム(61815)

                測定プラットフォーム(61815)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                  フレキシブルユニバーサルマグネットスタンド(60920)

                    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                    マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                      可調整型マグネットスタンド(60320)

                      可調整型マグネットスタンド(60320)

                        安全防護カバー(63310)

                        安全防護カバー(63310)

                          MB-MX形 ハイロックベース

                          MB-MX形 ハイロックベース

                            メーカー カネテック ミスミ カネテック カネテック WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG WEIZHENG カネテック
                            通常価格 32,899円 17,300円 29,899円 43,899円 3,221円 4,176円 3,074円 12,640円 3,881円 28,899円 5,981円 3,520円 22,899円
                            通常出荷日 4日目   14日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   4日目  
                            種類 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 マグネットベース(アームセット)
                            アーム種類 フレキシブルアーム 固定アーム フレキシブルアーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム 固定アーム - フレキシブルアーム フレキシブルアーム 固定アーム - 固定アーム
                            吸着力(N) 784 1000 800 1000 - 117.6 - - 784 - - - -
                            マグネットベース あり - あり あり - - - - - あり - - あり
                            取付場所 デスク - デスク デスク - - - - - デスク - - -

                            多目的フレキシブルホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クランパーは直径で何mmまで保持することが可能でしょうか?
                            A
                            使用しているクランパーの最大開口寸法は28mmですので、これ以下のサイズを咥えることができます。

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました