(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定

高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,138円 ~ 17,424円
税込価格
13,352円 ~ 19,166円

【特長】 ●軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型 ●S45C金属を熱間鍛造...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    耐熱ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐熱性
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    125(133)
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    62(85)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    超重荷重
  • 取​付​座​A​×​B(mm):
    159×114
  • 車輪幅(mm):
    64
  • 取​付​穴​径​P(mm):
    14
  • 金具表面処理:
    三価亜鉛鍍金
  • 発注単位(個):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
165
101
980
763-0298
4.58

1個

12,138( 13,352円 )

1日目

190
152
1176
763-0310
5.75

1個

14,910( 16,401円 )

1日目

257
203
1471
763-0336
7.17

1個

17,424( 19,166円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型
 ●S45C金属を熱間鍛造したもので、耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定

高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定

    高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在

    高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 自在

      低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-300HK

      低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-300HK

        ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 300φ

        ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 300φ

          MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA100

          MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA100

            キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×40mm

            キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×40mm

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                  産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                  産業車輌用キャスター 固定 HLKtype (金具のみ車輪なし)

                    ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                    ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                      100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                      100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                        MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                        MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 MCVA-J150

                          重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA

                          重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA

                            メーカー SAMSONG SAMSONG タキゲン製造 ヨドノ ヨドノ エスコ 京町産業車輌 エスコ 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ エスコ ヨドノ タキゲン製造
                            通常価格 12,138円 17,899円 1,359円 12,466円 13,778円 17,008円 9,459円 22,308円 1,705円 6,113円 21,667円 12,786円 3,571円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   19日目   1日目~   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 - - プレート式固定 プレート式自在 - プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 - - プレート式固定
                            金具材質 スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC) - - スチール FC鋳物 - スチール - - - 冷間圧延鋼板(SPC)
                            車輪材質 耐熱ウレタン 耐熱ウレタン スーパータフナイロン - - スチール ゴム - - ポリウレタンゴム - - ポリウレタン樹脂
                            荷重範囲(daN) 750.01~ 750.01~ - - - 485.01~750.00 - - - - - - -

                            高重荷重用耐熱キャスター(ウレタン車輪) 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました