(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3114490
一段型空気ばね"スミマウント"板あり ボウシンゴム

一段型空気ばね"スミマウント"板あり 3114490

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,278円
税込単価
114,706円

【特長】・空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振マウント・空気ばね
  • 材質:
    合成ゴム
  • 接続形状:
    両端めねじ
  • 首振り機構:
    なし
  • 防振マウントの種類:
    金属マウント形
  • 高さ調節ハンドル:
    なし
  • アジャストボルト形の種類:
    標準
  • 特性:
    標準 /防振性
  • 数量(数):
    1

型番

3114490 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3114490 の仕様・寸法情報

商品情報

一段型空気ばね“スミマウント”板あり:関連画像

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
取付ピッチ(mm)
ゴムベローズ外径(mm)
最大出力(N)
標準出力(N)
本体高さh詳細(mm)
メーカーコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3114490

12501~60000
M16
133
250×250
320
30100
18100
45~133
19
307-1863
15500

1個

104,278( 114,706円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
・優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
・ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
【用途】
・防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械。
・アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
・機械の保全。
・除振・防振。

3114490で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一段型空気ばね"スミマウント"板ありの型番3114490のページです。
型番3114490に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一段型空気ばね"スミマウント"板あり

一段型空気ばね"スミマウント"板あり

    ELショウマウント

    ELショウマウント

      ベローズ形空気ばね(PSB形)

      ベローズ形空気ばね(PSB形)

        ハイマウント K-360

        ハイマウント K-360

          防振フットホルダ

          防振フットホルダ

            アジャスタパッド 防振用アタッチメント

            アジャスタパッド 防振用アタッチメント

              ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

              ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

                ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

                  ラバー空気ばね

                  ラバー空気ばね

                    PSL形 除振用空気ばね

                    PSL形 除振用空気ばね

                      昇降付き防振フット(ダイヤル式)

                      昇降付き防振フット(ダイヤル式)

                        コンポマウント(除振)

                        コンポマウント(除振)

                          ボルトロック防振マウント(角型)

                          ボルトロック防振マウント(角型)

                            メーカー 住友電工 昭和電線ケーブルシステム 倉敷化工 タキゲン製造 ナベヤ ミスミ ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ
                            通常価格 57,463円 5,956円 861円 5,053円 1,797円 2,877円 202,300円 3,126円 52,490円 13,899円 4,997円 16,899円 4,821円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね
                            材質 合成ゴム クロロプレン - - FC200 - 天然ゴム 金属 天然ゴム - FC250 - SPHC
                            接続形状 両端めねじ 片端おねじ - 片端おねじ 穴なし めねじXプレート止めタイプ 片端めねじ - 片端めねじ 両端めねじ 片端おねじ - 片端おねじ
                            首振り機構 なし - - - - - - - - - - - -
                            防振マウントの種類 金属マウント形 - - - - - - - - - - - -

                            一段型空気ばね"スミマウント"板ありのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3111490
                            3112490
                            3113490
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            接続ねじ M 高さH・厚さT
                            (mm)
                            取付ピッチ
                            (mm)
                            ゴムベローズ外径
                            (mm)
                            最大出力
                            (N)
                            標準出力
                            (N)
                            本体高さh詳細
                            (mm)
                            メーカーコード トラスココード 質量
                            (g)

                            57,463円

                            ( 63,209円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5501~12500M12125160×1602058910535045~125110307-18396700

                            66,745円

                            ( 73,420円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5501~12500M12125180×18022611600699045~125116307-18478100

                            79,303円

                            ( 87,233円 )
                            1個 -

                            2日目

                            12501~60000M12125210×21025715400926045~125115307-185511000

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました