(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3611490
一段型空気ばね"スミマウント"板なし ボウシンゴム

一段型空気ばね"スミマウント"板なし 3611490

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,689円
税込単価
56,858円

【特長】・空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振マウント・空気ばね
  • 材質:
    合成ゴム
  • 接続形状:
    通し穴
  • 首振り機構:
    なし
  • 防振マウントの種類:
    金属マウント形
  • 高さ調節ハンドル:
    なし
  • アジャストボルト形の種類:
    標準
  • 特性:
    標準 /防振性
  • 数量(数):
    1

型番

3611490 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3611490 の仕様・寸法情報

商品情報

一段型空気ばね“スミマウント”板なし:関連画像

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
金具寸法(mm)
ゴムベローズ外径(mm)
最大出力(N)
標準出力(N)
本体高さh詳細(mm)
メーカーコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3611490

5501~12500
125
135
205
8910
5350
45~125
110
307-1910
2300

1個

51,689( 56,858円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
・優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
・ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
【用途】
・防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械。
・アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
・機械の保全。
・除振・防振。

3611490で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一段型空気ばね"スミマウント"板なしの型番3611490のページです。
型番3611490に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一段型空気ばね"スミマウント"板なし

一段型空気ばね"スミマウント"板なし

    一段型空気ばね"スミマウント"板あり

    一段型空気ばね"スミマウント"板あり

      PSL形 除振用空気ばね

      PSL形 除振用空気ばね

        防振パッド 重荷重タイプ

        防振パッド 重荷重タイプ

          ハイマウント MYシリーズ

          ハイマウント MYシリーズ

            防振マウント(軽量型)

            防振マウント(軽量型)

              ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

              ダイアフラム形空気ばね(PSD形)

                防振パッド 軽荷重タイプ

                防振パッド 軽荷重タイプ

                  ベローズ形空気ばね(PSB形)

                  ベローズ形空気ばね(PSB形)

                    コンポマウント(防振)

                    コンポマウント(防振)

                      ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

                      ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型)

                        ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                        ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)

                          ハイマウント LMYシリーズ

                          ハイマウント LMYシリーズ

                            メーカー 住友電工 住友電工 倉敷化工 ミスミ 倉敷化工 ナベヤ 倉敷化工 ミスミ 倉敷化工 倉敷化工 ナベヤ ナベヤ 倉敷化工
                            通常価格 51,689円 57,463円 13,899円 913円 2,800円 7,337円 3,126円 - 861円 14,767円 3,397円 202,300円 4,697円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね - - - 防振マウント・空気ばね 防振ゴム・ゲル 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね
                            材質 合成ゴム 合成ゴム - - 高減衰ゴム ABS樹脂 金属 - - 金属 SPHC 天然ゴム 金属
                            接続形状 通し穴 両端めねじ 両端めねじ - 片端おねじ 片端めねじ - - - - 両端おねじ 片端めねじ 片端おねじ
                            首振り機構 なし なし - - - - - - - - - - -
                            防振マウントの種類 金属マウント形 金属マウント形 - - - - - - - - - - -

                            一段型空気ばね"スミマウント"板なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3613490
                            3614490
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            高さH・厚さT
                            (mm)
                            金具寸法
                            (mm)
                            ゴムベローズ外径
                            (mm)
                            最大出力
                            (N)
                            標準出力
                            (N)
                            本体高さh詳細
                            (mm)
                            メーカーコード トラスココード 質量
                            (g)

                            57,956円

                            ( 63,752円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12501~6000012518025715400926045~125115307-19362800

                            91,722円

                            ( 100,894円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12501~60000133248320301001810045~13319307-19444100

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました