(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
698円 ~ 719円
税込価格
768円 ~ 791円

従来にない、大きくストロークするマグネラッチです。【特長】・厚扉や大きめの扉に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    プッシュタイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    23.5
  • 長さ(mm):
    46
  • 幅(mm):
    17
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    なし
  • 取付穴径:
    4.5
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    ABS樹脂/鋼(SPCC)
  • 受座仕上:
    有色クロメート処理
  • 使用環境:
    耐熱
  • 付属ねじ(本):
    十字穴付なべタッピンねじ4x16
  • 入数:
    1個
  • 質量(g):
    53

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)外形図

寸法図

製品仕様

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂 ブラウン、ホワイト
(2)ヨーク鋼(SPCC)有色クロメート処理
(3)受座ABS樹脂/鋼(SPCC)ブラウン、ホワイト/有色クロメート処理
型番吸着力N吸着力kgf質量
ML-120BRブラウン23.52.453g
ML-120Wホワイト23.52.453g

使用例

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)使用例1

指先で扉を軽く押すだけで開きます。

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)使用例2

扉を閉じた状態から、図のラッチ部の押込代3.5mm以上を確保できるよう、扉と側板の間にC寸法のニゲをとってください。(すき間部分にはスポンジゴムビニールパッキンなどを用いれば、外観上やホコリ除けなどに効果的です。)

注意・禁止事項

注意
  • 蝶番は、キャッチなしをご利用ください。(蝶番の動きが重いキャッチ付を使用されると誤作動の原因となります。)
  • 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 本製品は戸当りとして使用しないでください。必要以上の力が加わると破損の原因となります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
本体色
JANコード
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
4510932004619
377-0231
10

1個

698( 768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
4510932004602
377-0249
10

1個

719( 791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

従来にない、大きくストロークするマグネラッチです。
【特長】
・厚扉や大きめの扉にもご使用いただけます(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。
・指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみが不要です。
・キャビネット前面をスッキリとしたデザインにできます。
・扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。
・受座部が可動します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

    マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

    マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

      マグネットキャッチ MGCP

      マグネットキャッチ MGCP

        マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

        マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

          マグネットキャッチ_MC0083D

          マグネットキャッチ_MC0083D

            スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

            スーパー マグネットキャッチ(縦型) C-100-A

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

              マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

                強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                  マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

                  マグネットキャッチ SB11A-AA-1 ばね入り

                    マグネットキャッチ MC-S78

                    マグネットキャッチ MC-S78

                      スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

                      スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

                        マグネットキャッチ_MC0083

                        マグネットキャッチ_MC0083

                          マグネットキャッチ MC-SM10

                          マグネットキャッチ MC-SM10

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 698円 427円 243円 614円 338円 212円 457円 428円 842円 328円 1,482円 208円 62円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 プッシュタイプ プッシュタイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 垂直形面付 平行形埋込 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 23.5 15.7 - 39.2 98 - 68.6 19.6 68.6 7.8 - 68.6 7.8

                            大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            デザイン重視で、取り手なしでも扉を開けることが出来るので。
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            物入れ、家具、押入など取り手を見せたくない時に、押すと扉が手前に出てくるので、隙間で開けることが出来ます。よく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            ドアのヒンジ的なものとして使用しています。サイズがちょうど良かったので、こちらの商品を購入しました。取り付けも特に問題はありませんでした。使っていてマグネットの力も支障はなく、想定していた通りに利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました