使い易いコンパクトラッチです。【特長】・指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドル...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
外観
No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
---|---|---|---|
(1) | 本体 | ABS樹脂 | ブラウン、ホワイト |
(2) | ヨーク | 鋼 | 有色クロメート処理 |
(3) | 受座 | 鋼 | 有色クロメート処理 |
型番 | 色 | 吸着力N | 吸着力kgf | 質量 |
---|---|---|---|---|
ML-80BR | ブラウン | 15.7 | 1.6 | 22g |
ML-80W | ホワイト | 15.7 | 1.6 | 22g |
扉を閉じた状態から、図のラッチ部の押込代3.5mm以上を確保できるよう、側板にC寸法のニゲをとってください。
Loading...
使い易いコンパクトラッチです。
【特長】
・指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。
・キャビネット前面をスッキリとしたデザインにできます。
・扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
・かぶせ扉に使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。
【用途】
・家具、作り付け家具、厨房、戸棚など幅広く使用可能。