(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
267円
税込単価
294円

キャビネット前面をスッキリとしたデザインにできるマグネラッチです。【特長】・指...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    プッシュタイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    11.8
  • 長さ(mm):
    43
  • 幅(mm):
    16
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    なし
  • 取付穴径:
    3.7
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
    鋼(SPCC)
  • 受座仕上:
    ニッケルメッキ
  • 使用環境:
    耐熱
  • 本体色:
    ブラウン
  • 付属ねじ(本):
    十字穴付丸木ねじ3.1x13(2本)、十字穴付皿木ねじ3.1x13(1本)
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4510932016957
  • 発注コード:
    481-1283
  • 質量(g):
    22.5

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マグネラッチ ML-30SBRの仕様

 

(単位:mm)

 

マグネラッチ ML-30SBRの外観

マグネラッチ ML-30SBRの外観

マグネラッチ ML-30SBRの寸法図

マグネラッチ ML-30SBRの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ブラウン、ホワイト
(2)ヨークニッケルめっき
(3)受座ニッケルめっき
品番付属ねじ吸着力N吸着力kgf質量
ML-30SBRブラウン3本11.81.222.5g

使用上のご注意

  • 大きな扉にはご使用できません。
  • 丁番は、キャッチなしをご利用ください。
  • 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-30SBR

10

1個

267( 294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット前面をスッキリとしたデザインにできるマグネラッチです。
【特長】
・指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみが不要です。
・扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
【用途】
・家具の扉等の保持に適用。

カタログ

 

ML-30SBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)の型番ML-30SBRのページです。
型番ML-30SBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

    マグネットキャッチ_MC0083

    マグネットキャッチ_MC0083

      マグネットキャッチ MC0097型

      マグネットキャッチ MC0097型

        クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

        クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

          ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

            マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

              スリットロック C-550-F

              スリットロック C-550-F

                マグネットキャッチ MS型

                マグネットキャッチ MS型

                  LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                  LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

                    薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                    薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                      ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                      ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                        アジャストクリーンキャッチ C-933-3

                        アジャストクリーンキャッチ C-933-3

                          ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                          ステンレス プッシュキャッチ C-1885

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 267円 208円 138円 798円 488円 457円 2,782円 349円 1,051円 202円 2,725円 683円 2,305円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 プッシュタイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ -
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 垂直形面付 - 平行形面付 - 平行形埋込 二方向取付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 -
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 埋込
                            吸着力/引張力/保持力(N) 11.8 68.6 - 29.4 - 68.6 - - - - - 4 -

                            マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            特殊な用途として
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/29
                            特殊な用途としてですが、意図した規格を満足できる精度があったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に扉部に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/29
                            アルミフレーム間扉の開閉補助として使用しています。ワンタッチで開閉可能な点やコンパクトサイズで省スペース化に繋がる点等で使い勝手がよく重宝しています。吸着力もあり設備稼働時でも安定した性能を発揮しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました