面付タイプのシリンダー錠です。【特長】・外筒チェンジ式による引き出し用・右開き...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
外観
引き出しへの取付例
右開き扉への取付例
寸法図
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
(1) | シリンダー | 黄銅 | サチライトニッケルめっき |
(2) | 本体 | ニッケルめっき | |
(3) | デッドボルト | ||
(4) | キー | ||
(5) | リング | サチライトニッケルめっき | |
(6) | 受座 | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
用途 | 取付面 | 鍵違い数 | マスターキー | 解錠時 | 対応トータルロック |
---|---|---|---|---|---|
引き出し片開き扉(右用) | 木 | 6通り | - | キーは抜ける | 2100シリーズ |
品番 | 別番/同番 | シリンダー径 | 適応板厚 | L | キー抜き差し | キー回転角度 | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100-24-D | 同番 | 18 | 24 | 24 | 2ヶ所 | 360° | 116 |
2100-30-D | 同番 | 30 | 30 | 125 |
チェンジ方法
・ 外筒チェンジの際は必要以上に回さないでください。破損の原因となります。
Loading...
面付タイプのシリンダー錠です。
【特長】
・外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。
・面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。
【用途】
・引き出し、右開き扉に適用。