(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,489円
税込単価
2,738円

自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シリンダー錠
  • 鍵形状:
    ディンブル錠
  • 解錠時:
    キー抜けない
  • 別番/同番:
    同番
  • 適応板厚(min)(mm):
    0.1~9.0
  • シリンダー径(φ):
    22
  • 入数:
    1セット
  • JANコード:
    4510932019682
  • 発注コード:
    355-9220
  • 摘要:
    同番・右90°回転(1ヵ所抜け)
  • 質量(g):
    77

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D 外形図

製品仕様

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体黄銅クロムめっき
(2)六角ナット(大)鋼(SUM)有色クロメート処理
(3)プラグストッパーリングステンレス鋼
(SUS304)
素地
(4)回転規制カム鋼(SPCC)光沢クロメート処理
(5)ロックプレー
ト(タテ、ヨコ兼用)
(6)内歯座金鋼(SUP)
(7)六角ナット(小)鋼(SWRM)有色クロメート処理
(8)カバーABS樹脂ブラック
(9)キー黄銅ニッケルめっき
用途取付面鍵違い数マスターキー解錠時対応トータルロック
片開き扉板金1通り(同番のみ)-キーは抜けない-

規格表

型 番別番/同番適応板厚キー抜き差し※キー回転角度質量g
SN-711-8-D同番0.1~91ヶ所90°77

※ 解錠時にキーが抜けず、施錠忘れを防げる仕様

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-711-8-D

10

1個

2,489( 2,738円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠。
【特長】
・解錠時に鍵は抜けない。
・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプ。
【用途】
・板金扉用。
・自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。

カタログ

 

SN-711-8-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-Dの型番SN-711-8-Dのページです。
型番SN-711-8-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D

    ナックルロック NAL型 NAL-B

    ナックルロック NAL型 NAL-B

      エンプラ ラッチ(鍵付) (EL2)

      エンプラ ラッチ(鍵付) (EL2)

        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

        LAMP パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 ワンタッチ取付

          シリンダープッシュ錠 2400M型

          シリンダープッシュ錠 2400M型

            エンプラ ラッチ (EL1)

            エンプラ ラッチ (EL1)

              ウイング ラッチ (WGL)

              ウイング ラッチ (WGL)

                スナップロック 282型 ワンタッチ取付

                スナップロック 282型 ワンタッチ取付

                  LAMP フラッシュパネルラッチ LJ-61型

                  LAMP フラッシュパネルラッチ LJ-61型

                    ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型

                    ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型

                      フラッシュラッチ LC-48型

                      フラッシュラッチ LC-48型

                        コインロック C-88-2

                        コインロック C-88-2

                          コインロック C-88

                          コインロック C-88

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,489円 2,089円 1,270円 84円 3,807円 1,289円 543円 748円 1,297円 5,992円 1,212円 1,412円 950円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シリンダー錠 シリンダー錠 シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠 - - - シリンダー錠 - シリンダー錠 シリンダー錠
                            鍵形状 ディンブル錠 ナックルロック ナックルロック - ディンブル錠 なし - - - ディンブル錠 - ナックルロック ナックルロック
                            解錠時 キー抜けない キー抜けない キー抜ける - キー抜ける - - - - キー抜ける - キー抜けない キー抜けない
                            別番/同番 同番 別番 - - - - - - - - - - -
                            適応板厚(min)(mm) 0.1~9.0 10以下 - - - - - - - 30 - - -

                            シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました