(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EL-160E
防振装置(レベル調整機能タイプ) ボウシンゴム

防振装置(レベル調整機能タイプ) EL-160E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,471円
税込単価
9,318円

【特長】・基礎にアンカーボルトで固定することなく、工場床上に機械を簡単に設置で...

詳細情報を確認する

型番

EL-160E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EL-160E の仕様・寸法情報

商品情報

防振装置(レベル調整機能タイプ):関連画像

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
最大荷重(N)
外径(mm)
台車高さ(mm)
発注コード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL-160E

12501~60000
[M18] M18×2.50
112.5
19613
160
43
233-0628
2600
10

1個

8,471( 9,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基礎にアンカーボルトで固定することなく、工場床上に機械を簡単に設置できます。
・簡単に機械のレイアウト変更をすることができます。
・床面に吸着するため、機械の歩き出しを抑制することができます。
・機械から床への振動伝達防止と衝撃の緩衝に役立ちます。
・設置後にレベリングボルトを締め込むだけで、容易にレベル調整が可能です。

EL-160Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防振装置(レベル調整機能タイプ)の型番EL-160Eのページです。
型番EL-160Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振装置(レベル調整機能タイプ)

防振装置(レベル調整機能タイプ)

    低硬度丸形防振ゴム

    低硬度丸形防振ゴム

      防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-

      防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-

        大型防振ゴム

        大型防振ゴム

          ゴムストッパー

          ゴムストッパー

            メーカー 昭和電線ケーブルシステム 大野ゴム工業 ミスミ 倉敷化工 トラスコ中山
            通常価格 5,763円 555円 290円 43,011円 761円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 防振マウント・空気ばね 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 緩衝用ストッパ
            材質 クロロプレン 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム(NR)
            接続形状 片端おねじ 両端おねじ - - 片端おねじ
            - -
            使用用途 クッション$防振$除振$緩衝 - - - -

            防振装置(レベル調整機能タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EL-120E
            EL-190E
            EL-230E
            EL-E
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?最大許容荷重(範囲)
            (N)
            接続ねじ M 高さH・厚さT
            (mm)
            最大荷重
            (N)
            外径
            (mm)
            台車高さ
            (mm)
            発注コード 質量
            (g)

            5,763円

            ( 6,339円 )
            1個 あり

            1日目

            105501~12500[M12] M12×1.75114.89316.312043233-06101300

            15,895円

            ( 17,485円 )
            1個 -

            1日目

            1012501~60000[M24] M24×1.501342942019054233-06365000

            18,404円

            ( 20,244円 )
            1個 -

            1日目

            1012501~60000[M24] M24×1.501383922723057233-06446300

            -

            ( - )
            1個 -

            -

            ---------

            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました