(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSF-22-S
吊り型防振ゴム(シングルタイプ) ボウシンゴム

吊り型防振ゴム(シングルタイプ) MSF-22-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
611円
税込単価
672円

【特長】・防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ゴム
  • 材質:
    天然ゴム
  • 色:
  • 使用用途:
    防振$懸垂支持
  • 数量(個):
    1
  • ゴム硬度(°):
    50°

型番

MSF-22-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MSF-22-S の仕様・寸法情報

商品情報

吊り型防振ゴム(シングルタイプ):関連画像

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
接続ねじ M
高さH・厚さT(mm)
ばね定数(N/mm)
最大荷重(N)
外径(mm)
金具寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
内径d1(mm)
内径d2(mm)
適用ボルト(インチねじ)(W)
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSF-22-S

~300
M10
26.5
49
206
22
25×34×80
11
11.5
W3/8
418-2511
87

1個

611( 672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。
・防振効果が優れています。
・固有振動数(許容荷重×0.5~0.8支承時)は、シングル型で10~13Hz。
・ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
・この製品は国土交通省仕様ダブルナット対応品です。
・ゴム材質は天然ゴムです。
【用途】
・内装天井、各種システム天井。
・天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。

MSF-22-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吊り型防振ゴム(シングルタイプ)の型番MSF-22-Sのページです。
型番MSF-22-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊り型防振ゴム(シングルタイプ)

吊り型防振ゴム(シングルタイプ)

    防振ゴム ウルトラブッシュ

    防振ゴム ウルトラブッシュ

      吊形防振ゴム

      吊形防振ゴム

        ゴムストッパー

        ゴムストッパー

          ゴムバッファー

          ゴムバッファー

            トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型

            トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型

              低硬度丸形防振ゴム

              低硬度丸形防振ゴム

                メーカー 昭和電線ケーブルシステム NOK 倉敷化工 トラスコ中山 倉敷化工 ニッタ化工品 大野ゴム工業
                通常価格 611円 918円 368円 761円 1,697円 957円 555円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 防振ゴム 防振ブッシュ 防振ブッシュ 緩衝用ストッパ 緩衝用ストッパ 防振マウント・空気ばね 防振ゴム
                材質 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム(NR) 天然ゴム ゴム 天然ゴム
                - -
                使用用途 防振$懸垂支持 - - - - - -
                数量(個) 1 - - - - - -

                吊り型防振ゴム(シングルタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MSF-30-S
                MSF-40-S
                MSF-50-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                最大許容荷重(範囲)
                (N)
                接続ねじ M 高さH・厚さT
                (mm)
                ばね定数
                (N/mm)
                最大荷重
                (N)
                外径
                (mm)
                金具寸法(幅×奥行×高さ)
                (mm)
                内径d1
                (mm)
                内径d2
                (mm)
                適用ボルト(インチねじ)(W) 発注コード 質量
                (g)

                784円

                ( 862円 )
                1個 あり

                1日目

                301~700M10271034313034×44×801112W3/8418-2537169

                1,430円

                ( 1,573円 )
                1個 あり

                1日目

                701~2500[M12] M12262068434046×60×901415.5W1/2418-2553339

                2,946円

                ( 3,241円 )
                1個 あり

                1日目

                701~2500[M12] M122640216705056×70×951415.5W1/2418-2570539

                防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました