(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製バーラッチ HP型

ステンレス鋼製バーラッチ HP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
879円 ~ 3,397円
税込価格
967円 ~ 3,737円

ステンレス鋼製のバーラッチです。【特長】・リングのまわりに配置された4つの突起...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • リング部は肉厚で強度があります。選定時には十分ご注意ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HP-65寸法図

HP-65寸法図

開状態

開状態

HP-40、50開状態

HP-40、50開状態

HP-75、100取付プレート部

HP-75、100取付プレート部

HP-120取付プレート部

HP-120取付プレート部

 

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)掛け金ステンレス鋼
(SUS304)
光沢研磨
(2)取付プレート
(3)受座

規格表

型番L1L2L3BP1P2P3P4P5H1H2CDtd1d2質量g付属ねじ
HP-4040371322136.410.812-2217.915.317.71.22×φ32×φ321.52.4×13
HP-50504722.391618.324
HP-65656219241321.51424.520.424.522.51.52×φ3.24×φ3.241.52.7×16
HP-75757224.827151515.7169.527.42227.823.23×φ3.84×φ3.851.5
HP-100100953035.5191929211032.227.935.53123×φ44×φ4.5118.53.5×20
HP-12012011535.540212138261534.840.52.54×φ5.24×φ5.2172

型番リスト

型番
L1寸法(mm)
B寸法(mm)
P2寸法(mm)
P3寸法(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
22.0
6.4
10.8
4510932003681
376-9968
21.5
10

1個

879( 967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
22.3
9.0
16.0
4510932003698
362-0565
24.0
10

1個

903( 993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
24.0
13.0
21.5
4510932003704
362-0573
42.0
10

1個

1,197( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
27.0
15.0
15.7
4510932003711
362-0581
52.0
10

1個

1,648( 1,813円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
35.5
19.0
29.0
4510932003728
362-0557
119.0
10

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
40.0
22.0
38.0
4510932003735
376-9950
172.0
10

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のバーラッチです。
【特長】
・リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。
・表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。
・南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
【用途】
・扉、柵などに使用。

(i)ご注意

  • リング部は肉厚で強度があります。選定時には十分ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製バーラッチ HP型

ステンレス鋼製バーラッチ HP型

    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

      LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

      LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

        ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

        ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

          LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

          LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

            LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

            LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

              ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

              ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

                ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付

                ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付

                  ステンレス製ドアラッチ JY-384

                  ステンレス製ドアラッチ JY-384

                    ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                    ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                      バネ付留め金 DIN6310

                      バネ付留め金 DIN6310

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック スガツネ工業 ロームヘルドハルダー
                        通常価格 879円 2,997円 1,989円 1,497円 1,189円 998円 1,750円 2,789円 2,464円 3,267円 2,887円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   9日目  
                        種類 打掛け・掛金 丸落し 丸落し 角落し 丸落し 打掛け・掛金 角落し 丸落し 角落し 角落し 打掛け・掛金
                        材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼 熱処理鋼
                        なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        仕様 付属品:十字穴付サラ木ねじ - - - - - - - - - -
                        入数 1個 - - 1個 - - - - - - -

                        ステンレス鋼製バーラッチ HP型のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        施錠扉用
                        評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                        個人的には緩めた時のガタつき感が若干気になりましたが、特に問題はありません。留めるとちゃんとピタッとします。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                        A
                        ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました