(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,497円
税込単価
1,647円

ステンレス鋼製のプッシュラッチです。【特長】・ワンタッチで施錠・解錠ができ、操...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角落し
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体・押し棒・受座:ステンレス鋼
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4510932039802
  • 発注コード:
    481-1313
  • 質量(g):
    55

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

プッシュラッチ(ステンレス製)の特長

プッシュラッチ(ステンレス製):関連画像

プッシュラッチ(ステンレス製) イメージ図

プッシュラッチ(ステンレス製):関連画像

プッシュラッチ(ステンレス製) 取付例

プッシュラッチ(ステンレス製)の詳細・寸法

 

(単位:mm)

 

プッシュラッチ(ステンレス製):関連画像

プッシュラッチ(ステンレス製) 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(2) 押し棒
(3) 受座

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRS-40

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のプッシュラッチです。
【特長】
・ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
・質量:55g。
【用途】
・装置や家具の扉の保持に最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

PRS-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40の型番PRS-40のページです。
型番PRS-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

    プッシュボルト C-255

    プッシュボルト C-255

      ステンレス鋼製バーラッチ HP型

      ステンレス鋼製バーラッチ HP型

        LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

        LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

          ブリッジ バー (BRB)

          ブリッジ バー (BRB)

            ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

            ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

              LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

              LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

                ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

                  ステンレス表付用角ラッチ C-1170

                  ステンレス表付用角ラッチ C-1170

                    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

                    LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

                      バネ付留め金 DIN6310

                      バネ付留め金 DIN6310

                        ステンレス製ドアラッチ JY-384

                        ステンレス製ドアラッチ JY-384

                          メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 ロームヘルドハルダー ハイロジック
                          通常価格 1,497円 1,488円 879円 1,189円 223円 2,072円 1,989円 3,786円 542円 2,997円 2,887円 2,464円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目  
                          種類 角落し 角落し 打掛け・掛金 丸落し - 角落し 丸落し 角落し 角落し 丸落し 打掛け・掛金 角落し
                          材質 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 熱処理鋼 ステンレス
                          なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                          材料(詳細) 本体・押し棒・受座:ステンレス鋼 - - 本体・受座・受座・裏板:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 - 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - -
                          入数 1個 - 1個 - - - - - - - - -

                          ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          製造設備のフタ開閉に使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                          製品製造時に使用する溶剤を撹拌する容器の蓋部分に使用しています。ワンタッチで容易に施錠、解錠が出来操作性もよく助かっています。ステンレス製なので腐食防止にもなり、作りもしっかりしたよい商品だと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました