(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MA-PL10-30
ウレタン素材“ウレテック板材” フィルター

ウレタン素材“ウレテック板材” MA-PL10-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,538円
税込単価
11,592円

【特長】●金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れて...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ウレタン
  • グレード・種類:
    耐磨耗ウレタン
  • シール有無:
    シール付
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(mm):
    300
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 硬度(ショアA):
    90
  • 発注単位(枚):
    1

型番

MA-PL10-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MA-PL10-30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質グレード・種類シール有無厚み長さ
MA-PL50-30ウレタン耐磨耗ウレタンシール付50mm300mm300mm
MA-PL20-30ウレタン耐磨耗ウレタンシール付20mm300mm300mm
MA-PL30-30ウレタン耐磨耗ウレタンシール付30mm300mm300mm
MA-PL10-30ウレタン耐磨耗ウレタンシール付10mm300mm300mm

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA-PL10-30

10
4580114133536
465-5915
0.99

1個

10,538( 11,592円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
●圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。

【用途】
●加工組付工程などの治具部品。●クッション材。

Loading...

MA-PL10-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン素材“ウレテック板材”の型番MA-PL10-30のページです。
型番MA-PL10-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン素材“ウレテック板材”

ウレタン素材“ウレテック板材”

    ウレタンゴム 切板

    ウレタンゴム 切板

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 10mm厚 1000㎜幅 2000mm長

      光 スポンジロール巻 NRスポンジ 10mm厚 1000㎜幅 2000mm長

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

        光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長

          [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

          [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m

            ゴムシート長巻

            ゴムシート長巻

              スライスマット(ゴム)

              スライスマット(ゴム)

                メーカー 前田シェルサービス アキツ(旧:亜木津工業) エスコ 和気産業
                通常価格 10,538円 760円 7,389円 297円 2,460円 20,597円 3,216円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                材質 ウレタン ウレタン - - ゴム ゴム ゴム
                グレード・種類 耐磨耗ウレタン 標準 - - 天然ゴム(NR) - -
                シール有無 シール付 シール無 - - - - -
                幅(mm) 300 - - - - - -
                長さ(mm) 300 - - - - - -

                ウレタン素材“ウレテック板材”のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MA-PL20-30
                MA-PL30-30
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                厚み
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量
                (kg)

                18,616円

                ( 20,478円 )
                1個 あり

                1日目

                204580114133550465-59231.98

                27,294円

                ( 30,023円 )
                1個 -

                11日目

                304580114133574465-59312.97

                ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました