垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。【特長】・検査治具をはじめ、熔接治具、...
型番 | ベース・タイプ | 質量(g) | 最大支持力(kN) | クランプアーム移動角度 | ハンドル操作角度 |
---|---|---|---|---|---|
TDF41F | フランジ | 1020 | 3.0 | 108° | 52° |
Loading...
垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。
TDF41Fで型番確定
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDFの型番TDF41Fのページです。
型番TDF41Fに関する仕様情報を記載しております。