(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBワイヤ【2個入り】

TBワイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,597円 ~ 1,897円
税込価格
1,757円 ~ 2,087円

【特長】・吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー(金具付)
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 許容荷重(N):
    196
  • 径(mm):
    1.5
  • ボルト部分:
    スチール
  • 袋入数:
    2本

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TBワイヤ 外形図

規格表

TBワイヤ 規格表

使用例

TBワイヤ 使用例-1
TBワイヤ 使用例-2

注意・禁止事項

注意

  • TSボルトはTSワイヤ専用になっていますので、必ずTSワイヤとの組合せをして下さい。
  • 1本の吊荷重は、1.5φは196N(20kgf)、2.0φは490N(50kgf)以下として下さい。
  • 2.0φの固定金具は、グリップルプラス(S)を使用して下さい。
  • TSボルトのネジ込みは最後までしっかり行って下さい。

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
発注コード
質量(g/袋)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
4562147600469
334-8555
120

1パック

2個入り

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2000
4562147600476
334-8563
120

1パック

2個入り

1,897( 2,087円 )

2日目

2500
4562147600483
334-8571
160

1パック

2個入り

1,897( 2,087円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
・インサートや後打ちアンカーなどから吊降しする為のTSワイヤ+TSボルトのセットワイヤです。
・改修工事のワイヤ吊工法に便利です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBワイヤ

TBワイヤ

    ループワイヤ

    ループワイヤ

      玉付きワイヤーロープ SUS304

      玉付きワイヤーロープ SUS304

        被覆ワイヤロープ

        被覆ワイヤロープ

          メーカー 日栄インテック 日栄インテック ニッサチェイン 杉田エース
          通常価格 1,597円 943円 13,893円 18,389円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目  
          種類 ワイヤー(金具付) ワイヤー(金具付) ワイヤー(金具付) ワイヤー
          材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - -
          許容荷重(N) 196 196 - -
          径(mm) 1.5 1.5 - -
          ボルト部分 スチール - - -

          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました