(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤ用振れ止め金具CUBE【2個入り】

ワイヤ用振れ止め金具CUBE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
453円
税込単価
498円

【特長】・ワイヤを使用した各種振れ止め用金具です。・W3/8吊りボルトに横から...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー金具
  • 材質:
    スチール
  • ねじ寸法(mm):
    W3/8
  • 袋入数:
    2個
  • JANコード:
    4562147600582
  • 発注コード:
    333-4376
  • 質量(g/袋):
    40

型番

N-0200101002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワイヤ用振れ止め金具CUBE 外形図

規格表

ワイヤ用振れ止め金具CUBE 規格表

使用例

ワイヤ用振れ止め金具CUBE 使用例-1
ワイヤ用振れ止め金具CUBE 使用例-2

テンションのかけ方

ワイヤ取付け角度について

ワイヤ用振れ止め金具CUBE テンションのかけ方図
ワイヤ用振れ止め金具CUBE ワイヤ取付け角度について

注意・禁止事項

注意

  • 取付位置は支持部材付近にしっかり固定して下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-0200101002

1パック

2個入り

453( 498円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを使用した各種振れ止め用金具です。
・W3/8吊りボルトに横から取り付け可能な後付け用振れ止め金具です。
【用途】
・空調機やラックなどのワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。

カタログ

 

N-0200101002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ用振れ止め金具CUBEの型番N-0200101002のページです。
型番N-0200101002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤ用振れ止め金具CUBE

ワイヤ用振れ止め金具CUBE

    フック付きワイヤー

    フック付きワイヤー

      結束線

      結束線

        リーズロック(ワイヤーロープ専用)

        リーズロック(ワイヤーロープ専用)

          ワイヤー用止め具

          ワイヤー用止め具

            ロックターミナルアイ

            ロックターミナルアイ

              番線

              番線

                なまし鉄線

                なまし鉄線

                  結束線 カラー線

                  結束線 カラー線

                    ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

                    ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

                      ステンレス針金(小巻タイプ)

                      ステンレス針金(小巻タイプ)

                        切断ワイヤー

                        切断ワイヤー

                          ロックターミナルボルト

                          ロックターミナルボルト

                            メーカー 日栄インテック 未来工業 ダイドーハント ニッサチェイン ミスミ 水本機械製作所 トラスコ中山 ダイドーハント ファスリンク フジワラ トラスコ中山 八幡ねじ 水本機械製作所
                            通常価格 453円 3,344円 364円 311円 350円 3,715円 692円 2,342円 983円 6,130円 683円 4,775円 4,200円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            種類 ワイヤー金具 ワイヤー - ワイヤー金具 ワイヤー金具 ワイヤー金具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー 工具 ワイヤー ワイヤー ワイヤー金具
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            ねじ寸法(mm) W3/8 - - - - - - - - - - - -
                            袋入数 2個 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562147600582 - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤ用振れ止め金具CUBEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました