(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tボルトホースクランプ ラッチ付

Tボルトホースクランプ ラッチ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,268円 ~ 10,456円
税込価格
11,295円 ~ 11,502円

【特長】・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。【用途】・一般産...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64
70
761-9588
45

1個

10,268( 11,295円 )

1日目

76
83
761-9618
48

1個

10,322( 11,354円 )

1日目

83
89
761-9634
49

1個

10,356( 11,392円 )

1日目

92
102
761-9677
54

1個

10,389( 11,428円 )

1日目

121
130
761-9758
65

1個

10,456( 11,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

【用途】
・一般産業、自動車、航空機関連用。
・標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tボルトホースクランプ ラッチ付

Tボルトホースクランプ ラッチ付

    Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)

    Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)

      Tボルトホースクランプ

      Tボルトホースクランプ

        ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 40-55mm

        ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 40-55mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

          TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

            TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 216~224mm

              TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

              TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 67~75mm

                Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

                Tボルトホースクランプ オールステンレス 35~217mm

                  TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

                  TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 54~62mm

                    ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                    ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                      ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 55-70mm

                      ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 55-70mm

                        JUBILEE スーパークランプ 取付径68-73mm (2個入)

                        JUBILEE スーパークランプ 取付径68-73mm (2個入)

                          JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)

                          JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)

                            メーカー VOSS VOSS VOSS JUBILEE トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 10,268円 10,582円 2,372円 4,309円 1,152円 818円 1,177円 735円 944円 4,288円 7,573円 719円 1,834円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - - - - バンド長さ固定 - - - - -
                            材質 ステンレス+スチール(メッキ処理) ステンレス+スチール(メッキ処理) ステンレス+スチール(メッキ処理) - - - - ステンレス - - - - -
                            厚み(mm) 0.7 0.7 0.6 - - - - - - - - - -
                            バンド幅(mm) 15.88 15.88 19 - - - - - - - - - -
                            数量 1 1 1 - - - - - - - - - -

                            Tボルトホースクランプ ラッチ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました