(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2192022R
Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ) ホースクランプ

Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ) MS2192022R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,582円
税込単価
11,640円

【特長】・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。【用途】・一般産...

詳細情報を確認する

型番

MS2192022R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS2192022R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2192022R

64
70 
761-9596
65

1個

10,582( 11,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

【用途】
・一般産業、自動車、航空機関連用。
・標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用。

MS2192022Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)の型番MS2192022Rのページです。
型番MS2192022Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)

Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)

    Tボルトホースクランプ ラッチ付

    Tボルトホースクランプ ラッチ付

      Tボルトホースクランプ

      Tボルトホースクランプ

        ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 40-55mm

        ステンレス(SUS304) ホースクリップ 締付径 40-55mm

          JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)

          JUBILEE スーパークランプ 取付径227-239mm (2個入)

            ホースバンド 手締めタイプ

            ホースバンド 手締めタイプ

              スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

              スチール(亜鉛コート処理) ホースクリップ 締付径 40-55mm

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                JUBILEE ホースクリップ 締付径 85-100mm (10個入)

                  TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

                  TRUSCO Tボルトホースクランプ オールステンレス 57~65mm

                    JUBILEE スーパークランプ 取付径52-55mm (5個入)

                    JUBILEE スーパークランプ 取付径52-55mm (5個入)

                      ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                      ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 32-45mm

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)

                        JUBILEE ホースクリップ 締付径 25-35mm (10個入)

                          ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 286-318mm

                          ステンレス(SUS316) ホースクリップ 締付径 286-318mm

                            メーカー VOSS VOSS VOSS JUBILEE JUBILEE ミスミ JUBILEE JUBILEE トラスコ中山 JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                            通常価格 10,582円 10,268円 2,372円 4,309円 1,810円 510円 1,882円 1,997円 1,152円 1,467円 4,288円 1,834円 10,244円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 バンド長さ固定 バンド長さ固定 バンド長さ固定 - - バンド長さ固定 - - - - - - -
                            材質 ステンレス+スチール(メッキ処理) ステンレス+スチール(メッキ処理) ステンレス+スチール(メッキ処理) - - SPCC - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.7 0.7 0.6 - - - - - - - - - -
                            バンド幅(mm) 15.88 15.88 19 - - - - - - - - - -
                            数量 1 1 1 - - - - - - - - - -

                            Tボルトホースクランプ ラッチ付(クイック脱着タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS2192026R
                            MS2192028R
                            MS2192041R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース外径締付範囲(Min)
                            (mm)
                            ホース外径締付範囲(Max)
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            10,598円

                            ( 11,658円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7683 761-962668

                            10,611円

                            ( 11,672円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8389 761-964269

                            10,706円

                            ( 11,777円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121130761-976681

                            ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました