(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
73,317円 ~ 130,175円
税込価格
80,649円 ~ 143,193円

ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!【特長】・コンパクト・軽量・高出...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    0~120
  • 適用フランジ規格:
    JIS10K
  • 本体材質:
    ADC12
  • 供給側 接続種類:
    ウェハー
  • 制御側 接続種類:
    ウェハー
  • シートリング材質:
    EPDM
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.0
  • 弁体材質:
    SCS14

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式 外形図

製品仕様

700Z 標準仕様
本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ
弁呼び径40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
適用フランジ接続JIS5K/10K、ASME125/150Lb、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa
面間寸法JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
最高許容圧力1.0MPa
許容弁座リーク基準JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)
加圧方向(流れ方向)両方向
試験圧力本体耐圧1.5MPa(水圧)
弁座リーク1.1MPa(空気圧)
使用流体温度範囲EPDM:-20~120℃
連続使用流体温度範囲※1EPDM:-10~70℃
標準材質本体ADC12
弁体SCS13、SCS14、PPS(40~200mm)
弁棒SUS420J2
シートリングEPDM※2.3
トップフランジレバー式・ギヤ式:バルブと一体型、シリンダ式・電動式:ISO 5211準拠
駆動部※4手動式、空気圧式、電動式
管内平均流速の使用限界(制限値)3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
結露性能気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない※5

※1 連続使用流体温度範囲とは、1時間を越えて連続で使用する場合を示します。また、内部流体が凍結しないことを条件とします。
      現在連続して70℃を超える範囲でご使用されていて、問題がなければ継続してご使用可能と判断いたします。
※2 油及び、油分が若干でも混入している流体の場合は、EPDMゴムシートリングは絶対に使用しないで下さい。
      また、塩素を含む流体の場合、濃度・温度等の複合要因により、シートリングが早期に劣化する恐れがあります。
※3 配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインでは、EPDMゴムシートリングを推奨いたします。
※4 本製品の駆動部組み換えはできません。
※5 この数値は、実験室での測定データによるものであり、実際の現場での温度・湿度の分布が不均一な場合、変化することがあります。
      この数値であっても、急な気温、水温の変化があった場合、結露することがあります。

規格表

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式 規格表

使用例

取付け方向

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式 取付け方向図

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
発注コード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
495-4424
2.61

1個

73,760( 81,136円 )

4日目

2B(50A)
2B(50A)
495-4581
2.71

1個

73,760( 81,136円 )

3日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
495-4599
2.92

1個

75,347( 82,882円 )

4日目

3 1/2B(80A)
3 1/2B(80A)
495-4602
3.4

1個

78,148( 85,963円 )

3日目

4B(100A)
4B(100A)
495-4556
6.8

1個

73,317( 80,649円 )

2日目

5B(125A)
5B(125A)
495-4564
8.1

1個

99,367( 109,304円 )

3日目

6B(150A)
6B(150A)
495-4572
12.3

1個

96,899( 106,589円 )

2日目

8B(200A)
8B(200A)
495-4394
14.5

1個

130,175( 143,193円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングセラー製品の進化、シール性、耐久性向上!
【特長】
・コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
・スピードコントローラーを標準装備しています。
・空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
・樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
・シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
・ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。

【用途】
・水処理・一般工業用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式

バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式

    コードレスドライバドリル DS14DBL2

    コードレスドライバドリル DS14DBL2

      BM-9S型 ボール式電動弁

      BM-9S型 ボール式電動弁

        フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

        フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

          ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

          ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

            メーカー 巴バルブ HiKOKI(旧日立工機) ベン SMC キッツ
            通常価格 73,317円 33,363円 119,016円 5,779円 91,661円
            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   4日目  
            使用温度範囲(℃) 0~120 - - - -
            適用フランジ規格 JIS10K - - - -
            本体材質 ADC12 - - - -
            供給側 接続種類 ウェハー - - - -
            制御側 接続種類 ウェハー - - - -

            バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            空気操作弁カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました