(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製エアコン架台

樹脂製エアコン架台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
172円
税込単価
189円

【特長】・軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。・新冷媒対応...

詳細情報を確認する

型番

LC-360N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

樹脂製エアコン架台 外形図

製品仕様

  • 材質:PP
  • 色調:アイボリー

使用例

樹脂製エアコン架台 使用例

注意・禁止事項

注意

  • 製品表面温度が-10~+50℃の範囲でご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-360N

1個

172( 189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
・新冷媒対応ルームエアコンの室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。
・積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
・中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
・位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。
・底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
【用途】
・エアコン据付台。
・家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。

カタログ

 

LC-360Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製エアコン架台の型番LC-360Nのページです。
型番LC-360Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製エアコン架台

樹脂製エアコン架台

    プラロック 長さ360

    プラロック 長さ360

      因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

      因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-25N

        因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

        因幡電工 VP管エルボ(保温材付き) 適合ドレンホースDSH-20N

          VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

          VP管エルボΦ20・25(DSH-20・25N用パーツ)

            ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

            ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

              コンベヤ用駆動部カバーB

              コンベヤ用駆動部カバーB

                ならしヘラ FNB-07・08・09・10

                ならしヘラ FNB-07・08・09・10

                  エムケーダクト付属品 フランジ

                  エムケーダクト付属品 フランジ

                    エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 フランジ

                    エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 フランジ

                      ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                      ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                        カットフィルター抗菌タイプ

                        カットフィルター抗菌タイプ

                          メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 アズワン ミスミ SK-11 マサル工業 マサル工業 アズワン 橋本クロス
                          通常価格 172円 765円 585円 487円 238円 31,801円 - 133円 5,091円 5,090円 4,000円 2,267円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目  
                          分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 - - - - - - -
                          関連部品・アクセサリ エアコン関連 エアコン関連 - - - - - - - - - -
                          アイボリー - - - - - - - - - - -
                          入数 1個 1個 - - - - - - - - - -
                          JANコード 4518301057563 - - - - - - - - - - -

                          樹脂製エアコン架台のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          エアコン設置
                          評価 4.0満足度:4.02022/01/29
                          軽くて頼りない感じですが十分使えました。高さが少し低い気もしましたが、高さが必要な時は違うタイプのものを用意したほうが良いですね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          LC-N
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました