(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流体制御用直動形3ポートバルブ

流体制御用直動形3ポートバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23,130円 ~ 24,743円
税込価格
25,443円 ~ 27,217円

【特長】●バリュープライス、直動形ノーマルクローズの流体制御用バルブですです。

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気 / 水
  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    ノーマルクローズ
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • 配管ねじの呼び:
    1/4
  • 使用環境:
    標準
  • 駆動の種類:
    直動式
  • 流体温度(空気)(℃):
    -10~50
  • 流体温度(水)(凍結なきこと)(℃):
    0~75
  • 発注単位(台):
    1
  • 質量(g):
    500

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
オリフィス径(φ)
電源(V)
JANコード
発注コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
AC100
4562118104071
361-1817

1個

23,130( 25,443円 )

1日目

1.5
DC24
4562118104088
361-1825

1個

23,130( 25,443円 )

1日目

2
AC100
4562118104095
361-1833

1個

23,130( 25,443円 )

1日目

2
DC24
4562118104101
361-1841

1個

24,743( 27,217円 )

1日目

2.5
AC100
4562118104118
361-1850

1個

23,130( 25,443円 )

1日目

2.5
DC24
4562118104125
361-1868

1個

23,130( 25,443円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】●バリュープライス、直動形ノーマルクローズの流体制御用バルブですです。

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流体制御用直動形3ポートバルブ

流体制御用直動形3ポートバルブ

    2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

    2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

      【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

      【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

        WS-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

        WS-22C,22CN型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

          PS-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

          PS-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

            直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

            直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

              クーラントバルブ SGHシリーズ

              クーラントバルブ SGHシリーズ

                食品製造工程向け 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB31・AB41-FP2シリーズ

                食品製造工程向け 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB31・AB41-FP2シリーズ

                  パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                  パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

                    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

                      マルチレックスバルブ

                      マルチレックスバルブ

                        パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                        パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                          直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ

                          直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ

                            メーカー クロダ クロダニューマティクス CKD ベン ベン SMC SMC CKD CKD CKD ミスミ CKD CKD
                            通常価格 23,130円 11,775円 - 67,979円 69,038円 3,289円 2,189円 - 19,080円 - 2,810円 - -
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目~   3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            使用流体 空気 / 水 空気 / 水 - 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / 蒸気 - - 空気 / 水 / 真空 / 油 / 蒸気 空気 / 水 / 蒸気 - 空気 / 水 / 油(50mm2/S以下) 空気 / 水 / 真空 / 油 空気 / 水 / 真空 / 油
                            種類 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 - 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 ノーマルクローズ ノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルオープン - - 2ポートノーマルクローズ - 3ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 2ポートノーマルクローズ 3ポートノーマルオープン
                            接続種類 Rc(R) Rc - JIS Rcねじ JIS Rcねじ - - - - - Rc - -
                            配管ねじの呼び 1/4 1/4 - - - - - - - - - - -

                            流体制御用直動形3ポートバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト