(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
197,898円
税込単価
217,688円

【特長】・先進のIE3効率のトップランナーモータを搭載(0.75kW以上の全機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 最高圧力(MPa):
    1
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 電動機定格出力(kW{PS}):
    0.75{1}
  • 電動機定格出力馬力範囲(PS):
    1~2未満
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 駆動源(定格電圧):
    200V
  • 駆動源(種類):
    三相
  • 騒音値(dB):
    74
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 圧縮方式:
    レシプロ
  • 吐出し空気量(詳細)(L/min):
    75
  • 周波数(Hz):
    50
  • トラスココード:
    773-8552
  • 数量:
    1
  • 質量(kg):
    53

型番

VLT105-7T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番モーター出力
(kW)
周波数
(Hz)
吐出空気量
(L/min)
吐出圧力
(MPa)
空気タンク容量
(L)
幅×奥行×高さ
(mm)
接続口径騒音値
(dB)
電源
(V)
質量
(kg)
VLT105-7T0.75kW50750.8~1.050800×375×710G1/4ボール弁オス×174三相20053

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLT105-7T

1個

197,898( 217,688円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先進のIE3効率のトップランナーモータを搭載(0.75kW以上の全機種)し、エネルギー消費量の抑制により環境保護に貢献します。
・オール樹脂製ピストン・圧力リングを使用しています。

【用途】
・食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!

VLT105-7Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形の型番VLT105-7Tのページです。
型番VLT105-7Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形

    ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

    ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ

      コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

      コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ

        VACUTRONICSコンプレッサー

        VACUTRONICSコンプレッサー

          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

          ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-110C

              オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

              オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

                ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

                  DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                  DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110

                    一段圧縮機 GNO-3C

                    一段圧縮機 GNO-3C

                      メーカー 東芝(モータ・コンプレッサ) 日東工器 VACTRONICS(バクトロニクス) VACTRONICS(バクトロニクス) 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 日東工器 明治機械製作所
                      通常価格 197,898円 12,858円 60,500円 71,690円 460,872円 1,576,548円 3,648,151円 1,205,841円 24,122円 124,406円
                      通常出荷日 3日目   19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   11日目   16日目   5日目   19日目   10日目  
                      種類 汎用コンプレッサー - 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージタイプ パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体
                      最高圧力(MPa) 1 - 0.7 - 0.69~0.88 1.37 - 0.98 0.12 0.98
                      コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 - - 10~100未満 - 1000~5000未満 - 800~900未満 ~10未満 200~300未満
                      電動機定格出力(kW{PS}) 0.75{1} - - - - 11{15} - 7.5{10} - 2.2{3}
                      電動機定格出力馬力範囲(PS) 1~2未満 - - - - 10~20未満 - 10~20未満 - 2~5未満

                      タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました