(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MWR36T-0524
ホイールコンベヤ(樹脂製) ROLLER CONVEYOR

ホイールコンベヤ(樹脂製) MWR36T-0524

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,119円
税込単価
23,231円

特長・ホイール径36mm…摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ホイール材質:
    アセタール樹脂
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    15
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ホイール表面処理:
    なし
  • フレーム形状:
    内曲げ型
  • フレーム材質:
    スチール
  • フレーム表面処理:
    なし
  • 入数:
    1

型番

MWR36T-0524 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MWR36T-0524 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホイール幅(mm)
ホイール径(mm)
ピッチ(mm)
搬送長さ L(mm)
仕様
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWR36T-0524

20
36
50
2400
標準 / 耐摩耗性
465-9023
8.4

1個

21,119( 23,231円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・ホイール径36mm…摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面を傷めず最適です。
・ホイール径46mm…完全防錆の樹脂ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ音がきわめて静かです。

用途
・ダンボールケースの搬送。

MWR36T-0524で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(樹脂製)の型番MWR36T-0524のページです。
型番MWR36T-0524に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイールコンベヤ(樹脂製)

ホイールコンベヤ(樹脂製)

    ホイールコンベヤ(アルミ製)

    ホイールコンベヤ(アルミ製)

      ホイールコンベヤ(プレス製) MWFタイプ MWSタイプ

      ホイールコンベヤ(プレス製) MWFタイプ MWSタイプ

        流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

        流動棚用 SB型スチールホイールコンベヤ Φ36

          ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプ

          ホイールコンベヤ(削り出し製) MWHタイプ

            削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

            削り出しホイールコンベヤ W-2523BS

              ホイールコンベヤ(プレス製) KR-A0-Pタイプ

              ホイールコンベヤ(プレス製) KR-A0-Pタイプ

                溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                溶融メッキフレームコンベヤ WM-25TS

                  溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

                  溶融メッキフレームコンベヤ WM-38TS

                    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

                    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド

                      削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                      削り出しホイールコンベヤ W-50BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

                        削り出しホイールコンベヤ W-2015BS

                          メーカー 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 トラスコ中山 三鈴工機 マキテック テラウチ マキテック マキテック トラスコ中山 マキテック マキテック
                          通常価格 9,948円 8,129円 6,840円 5,689円 20,187円 - 6,595円 - - 4,789円 - -
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   8日目~   5日目~   8日目   6日目   7日目   6日目   6日目~  
                          種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                          搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - -
                          ホイール材質 アセタール樹脂 アルミ スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂 スチール スチール
                          ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf) 15 15 - 15 60 50 7 30 20 10 80 30
                          用途 軽搬送小物用 軽搬送小物用 軽搬送小物用 - 重荷重 - - - - - - -

                          ホイールコンベヤ(樹脂製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MWR36T-0518
                          MWR36T-0718
                          MWR36T-0724
                          MWR36T-1018
                          MWR36T-1024
                          MWR46T-0518
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ホイール幅
                          (mm)
                          ホイール径
                          (mm)
                          ピッチ
                          (mm)
                          搬送長さ L
                          (mm)
                          仕様 トラスココード 質量
                          (kg)

                          16,523円

                          ( 18,175円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2036501800標準 / 耐摩耗性465-90156.0

                          12,525円

                          ( 13,778円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2036751800標準 / 耐摩耗性465-90314.4

                          15,790円

                          ( 17,369円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2036752400標準 / 耐摩耗性465-90405.8

                          9,948円

                          ( 10,943円 )
                          1個 -

                          7日目

                          20361001800標準 / 耐摩耗性465-90584.1

                          12,520円

                          ( 13,772円 )
                          1個 -

                          7日目

                          20361002400標準 / 耐摩耗性465-90665.2

                          19,187円

                          ( 21,106円 )
                          1個 -

                          7日目

                          1746501800標準 / 耐水性465-90745.4

                          ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました