(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

特長・ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ホイール材質:
    POM白ジュラコン
  • ホイール幅(mm):
    10
  • ホイール径(mm):
    9
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    1
  • ピッチ(mm):
    12.5
  • 搬送長さ L(mm):
    200
  • 機幅(mm):
    15
  • 入数:
    1
  • トラスココード:
    465-7934
  • 質量(kg):
    0.05

型番

MP09-U02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP09-U02

1個

400( 440円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。
・ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。
・ホイールはホイールケースにはめ込みです。

用途
・交換用ホイールユニット。

MP09-U02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニットの型番MP09-U02のページです。
型番MP09-U02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット

    TRUSCO カセット式ホイールコンベヤ交換ユニット

    TRUSCO カセット式ホイールコンベヤ交換ユニット

      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

        カーブコロコントリプル

        カーブコロコントリプル

          プラコン 40シリーズ GP4036A

          プラコン 40シリーズ GP4036A

            カーブコロコンシングル

            カーブコロコンシングル

              小ピッチコロコン

              小ピッチコロコン

                パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール用ブレーキ金具

                パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール用ブレーキ金具

                  プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

                  プラコン40 フラットローラー36ピッチ GP4036B

                    スパホイール 取付部品

                    スパホイール 取付部品

                      コロコンフック(アルミタイプ)

                      コロコンフック(アルミタイプ)

                        セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                        セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                          アルミコロコンワイド3362P40

                          アルミコロコンワイド3362P40

                            メーカー 三鈴工機 トラスコ中山 スペーシア SUS TMEHジャパン SUS SUS スペーシア TMEHジャパン ミスミ SUS TMEHジャパン SUS
                            通常価格 400円 489円 1,097円 625円 4,579円 401円 4,818円 663円 4,579円 469円 727円 20,254円 8,882円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ ローラ単体 コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート カーブ ストレート - ストレート - - ストレート ストレート
                            ホイール材質 POM白ジュラコン 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - 樹脂 樹脂
                            ホイール幅(mm) 10 20 - - 25 - 14 - 25 - - 25 62
                            ホイール径(mm) 9 - - 35 34 35 13 - 34 - - 34 33

                            ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました