(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,268円 ~ 29,300円
税込価格
11,295円 ~ 32,230円

【特長】●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式:関連画像

型番リスト

型番
金具材質
取付高さ 範囲
取付高H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
取付座AXB(mm)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
トラスココード
質量(k​g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] FCDダクタイル鋳鉄
130.1~170
152
140.01~220.00
95.1~125
100
90
90
186.4
32
120X120
190
11
458-4163
2.3

1個

10,268( 11,295円 )

5日目

[その他] FCDダクタイル鋳鉄
200.1~250
211
320.01~485.00
125.1~160
150
102
102
328.6
38
135X135
335
13
458-4180
4.6

1個

14,922( 16,414円 )

5日目

[その他] FCDダクタイル鋳鉄
250.1~
256
320.01~485.00
160.1~250
200
115
115
466.0
42
148X148
475
14
458-4198
6.9

1個

18,830( 20,713円 )

5日目

[その他] FCDダクタイル鋳鉄
250.1~
314
485.01~750.00
160.1~250
250
140
140
618
45
180X180
630
14
458-4201
12

1個

29,300( 32,230円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
●ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
●中荷重用鋳物タイプのキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

    鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

    鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

      鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

      鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

          鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

          鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

            鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

            鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

              鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

              鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

                鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                  足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                  足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                    ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR

                    ダクタイルキャスター 標準タイプ(自在型) BR

                      足場用自在キャスター SC

                      足場用自在キャスター SC

                        ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                        ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                          KB型固定車プレート付(ストッパー付)

                          KB型固定車プレート付(ストッパー付)

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 ナンシン 東北車輛製造所 シシクアドクライス タキゲン製造 ユーエイキャスター
                            通常価格 10,268円 6,311円 3,489円 15,269円 9,397円 11,798円 4,989円 9,459円 7,333円 4,769円 5,242円 225円 2,208円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 差し込み式 自在車プレート式 差し込み式 ねじ込み式 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ゴム ウレタン ゴム ウレタン ゴム ゴム ゴム - - - -
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 - ストッパープレート なし 回転ストッパ付
                            車輪特性 耐油性 耐油性 なし 耐油性 なし 耐油性 なし なし なし - - - -

                            鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました