(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FHJ-100X50
鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式 キャスター

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式 FHJ-100X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,269円
税込単価
16,796円

【特長】●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです...

詳細情報を確認する

型番

FHJ-100X50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FHJ-100X50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付高H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
取付座AXB(mm)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
トラスココード
質量(k​g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHJ-100X50

130.1~170
140
220.01~320.00
95.1~125
100
90
90
245.3
50
118X118
250
11
458-3922
3.7

1個

15,269( 16,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
●耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
●重荷重用鋳物タイプのキャスターです。

FHJ-100X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式の型番FHJ-100X50のページです。
型番FHJ-100X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

    鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

    鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

      鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

      鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

          鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

          鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

            鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

            鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

                一般用キャスター SELシリーズ 自在ストッパー付

                一般用キャスター SELシリーズ 自在ストッパー付

                  鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                  鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                    ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                    ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                      スタンダードクラス 300s ボルト型 ストッパー付 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

                      スタンダードクラス 300s ボルト型 ストッパー付 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)

                        NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)

                        NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)

                          ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                          ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 ナンシン 京町産業車輌 タキゲン製造 内村製作所(内村キャスター販売) ユーエイキャスター 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 15,269円 11,798円 6,311円 10,268円 4,989円 3,489円 9,397円 621円 9,459円 225円 1,278円 29,060円 8,657円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 - ねじ込み式 / 緩衝器付 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 FCDダクタイル鋳鉄 FCDダクタイル鋳鉄 - - FC鋳物 FC鋳物 FC鋳物 スチール FC鋳物 冷間圧延鋼板(SPC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ゴム ゴム ゴム - ゴム - ニトリルブタジエンゴム(NBR) ウレタン ニトリルブタジエンゴム(NBR)
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 なし なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付

                            鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FHJ-130X50
                            FHJ-150X100
                            FHJ-150X65
                            FHJ-150X75
                            FHJ-200X65
                            FHJ-200X75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付高H
                            (mm)
                            荷重範囲
                            (daN)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            取付座AXB
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kgf)
                            取付穴径P
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (k​g)

                            16,040円

                            ( 17,644円 )
                            1個 -

                            13日目

                            170.1~200185320.01~485.00125.1~160130102102392.450135X13540013458-39315.1

                            37,384円

                            ( 41,122円 )
                            1個 -

                            7日目

                            200.1~250216750.01~125.1~160150135135824.0100170X17084013458-394915

                            20,490円

                            ( 22,539円 )
                            1個 -

                            1日目

                            200.1~250211485.01~750.00125.1~160150102102549.465137X13756013458-39577.2

                            23,282円

                            ( 25,610円 )
                            1個 -

                            1日目

                            200.1~250216485.01~750.00125.1~160150115115696.575154X15471013458-39657.8

                            28,517円

                            ( 31,369円 )
                            1個 -

                            1日目

                            250.1~255485.01~750.00160.1~250200115115696.565152X15271014458-39739.5

                            31,204円

                            ( 34,324円 )
                            1個 -

                            1日目

                            250.1~255750.01~160.1~250200120120833.975164X16485014458-398111.0

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました