(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,989円 ~ 16,852円
税込価格
5,488円 ~ 18,537円

【特長】●中荷重用鋳物タイプのキャスターです。●鋳物製のため、振動や音を吸収し...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    FC鋳物
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 発注単位(個):
    1
  • 金具表面処理:
    塗装仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。(車輪径によってホイール形状が異なります)

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付高H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
取付座AXB(mm)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
JANコード
トラスココード
質量(k​g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100.1~130
118
80.01~140.00
70.1~95
75
64
64
68.7
32
94X94
70
10
4562121877511
107-4920
1.3

1個

4,989( 5,488円 )

1日目

170.1~200
187
140.01~220.00
125.1~160
130
102
102
142.2
42
135X135
145
13
4562121871311
107-4946
3.8

1個

8,098( 8,908円 )

1日目

200.1~250
210
140.01~220.00
125.1~160
150
102
102
171.7
45
135X135
175
13
4562121871519
107-4954
4.3

1個

9,589( 10,548円 )

1日目

250.1~
255
220.01~320.00
160.1~250
200
115
115
215.8
45
148X148
220
14
4562121872011
107-4962
5.8

1個

10,150( 11,165円 )

1日目

250.1~
312
320.01~485.00
160.1~250
250
140
140
294.3
51
180X180
300
14
4562121872516
107-4971
10.2

1個

16,852( 18,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
●重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。(車輪径によってホイール形状が異なります)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

    鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

    鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

      鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

      鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

          緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

          緩衝スプリングキャスターI-A センターコイルタイプ 固定 SAKシリーズ

            鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

            鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

                緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

                緩衝スプリングキャスタⅡセンターコイルタイプ SAJ-HO SAJB-HO

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

                  SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 7

                    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5

                    SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 5

                      SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 3

                      SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 3

                        SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1

                        SAMSONG デザインクリアキャスター「Emma」 ネジ 自在ストッパー付 1

                          ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                          ミドルクラス 100HBs トラック型 重量用 ローラーベア入 ストッパー付 合成ゴム車輪

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 シシクアドクライス 京町産業車輌 京町産業車輌 シシクアドクライス SAMSONG SAMSONG SAMSONG SAMSONG 内村製作所(内村キャスター販売)
                            通常価格 4,989円 9,459円 3,489円 11,798円 5,071円 15,269円 9,397円 9,997円 623円 392円 353円 931円 8,657円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   6日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 / 緩衝器付 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 / 緩衝器付 - - - - プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 FC鋳物 FC鋳物 FC鋳物 FCDダクタイル鋳鉄 スチール FCDダクタイル鋳鉄 FC鋳物 スチール - - - - 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ウレタン - ウレタン ゴム - - - - - ニトリルブタジエンゴム(NBR)
                            ストッパ なし なし なし なし - なし なし - - - - - 回転ストッパ付

                            鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました