(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(2点キャリア式)

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(2点キャリア式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
343,120円 ~ 567,432円
税込価格
377,432円 ~ 624,175円

【特長】●オールローラタイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラの摩...

詳細情報を確認する

  • ベルト種類:
    平ベルト
  • 駆動種類:
    内部駆動
  • ベルト幅(mm):
    350
  • 速度制御方法:
    定速
  • 電源:
    AC200V(三相)
  • 最大搬送速度(m/min):
    45
  • 最​大​運​搬​能​力(60Hz)([[立米]]/h):
    25
  • 発注単位(台):
    1

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
機長(m)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
751-2937
115

1個

343,120( 377,432円 )

7日目

4
751-2945
140

1個

378,611( 416,472円 )

15日目

5
751-2953
150

1個

408,029( 448,832円 )

14日目

7
751-2961
185

1個

454,159( 499,575円 )

15日目

10
751-2929
245

1個

567,432( 624,175円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●オールローラタイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラの摩耗が少なく長期の使用に適します。
●本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。

【用途】
●砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(2点キャリア式)

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(2点キャリア式)

    ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(プレートキャリア式)

    ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(プレートキャリア式)

      倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ 呼び4 中間駆動

      倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ 呼び4 中間駆動

        メーカー 光洋機械産業 光洋機械産業 ミスミ
        通常価格 343,120円 324,335円 -
        通常出荷日 7日目~   1日目~   16日目  
        ベルト種類 平ベルト 平ベルト 倍速チェーン
        駆動種類 内部駆動 内部駆動 多列中間駆動
        ベルト幅(mm) 350 350 -
        速度制御方法 定速 定速 -
        電源 AC200V(三相) AC200V(三相) -

        ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤ(2点キャリア式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました