(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,459円 ~ 46,556円
税込価格
10,405円 ~ 51,212円

【特長】●幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。●鋳物製だから、振動や音を吸...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    FC鋳物
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 発注単位(個):
    1
  • 金具表面処理:
    塗装仕上げ

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付高H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
取付座AXB(mm)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
トラスココード
質量(k​g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130.1~170
140
80.01~140.00
95.1~125
100
90
90
127.5
50
118X118
130
11
458-3515
3.3

1個

10,885( 11,974円 )

6日目

170.1~200
187
140.01~220.00
125.1~160
130
102
102
166.8
50
135X135
170
13
458-3523
4.3

1個

9,459( 10,405円 )

1日目

200.1~250
210
220.01~320.00
125.1~160
150
102
102
245.3
65
137X137
250
13
458-3540
6.8

1個

16,165( 17,782円 )

1日目

200.1~250
215
220.01~320.00
125.1~160
150
115
115
304.1
75
154X154
310
13
458-3558
7.9

1個

16,951( 18,646円 )

7日目

200.1~250
215
485.01~750.00
125.1~160
150
135
135
510.1
100
170X170
520
13
458-3531
14

1個

26,058( 28,664円 )

1日目

250.1~
255
220.01~320.00
160.1~250
200
115
115
304.1
65
152X152
310
14
458-3566
8.6

1個

17,656( 19,422円 )

1日目

250.1~
255
320.01~485.00
160.1~250
200
120
120
358.1
75
164X164
365
14
458-3574
10

1個

18,664( 20,530円 )

11日目

250.1~
312
320.01~485.00
160.1~250
250
140
140
382.6
65
183X183
390
14
458-3582
14.5

1個

27,922( 30,714円 )

1日目

250.1~
312
320.01~485.00
160.1~250
250
140
140
451.3
75
183X183
460
14
458-3591
18.5

1個

35,499( 39,049円 )

1日目

250.1~
325
485.01~750.00
160.1~250
250
155
155
549.4
90
202X202
560
14
458-3604
20

1個

37,587( 41,346円 )

1日目

250.1~
367
485.01~750.00
250.1~
300
155
155
588.6
90
201X201
600
14
458-3621
24.9

1個

41,532( 45,685円 )

1日目

250.1~
367
485.01~750.00
250.1~
300
175
175
598.4
100
205X205
610
17
458-3612
27.1

1個

46,556( 51,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
●鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

    鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

    鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

      鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

      鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

          鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

          鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

            鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

            鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

              鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

              鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

                鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

                鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

                  ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φ

                  ヨドノ 鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 280φ

                    ダクタイル金具付ウレタン車輪 FHU-300X75

                    ダクタイル金具付ウレタン車輪 FHU-300X75

                      ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φ

                      ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪自在車付ベアリング無 150φ

                        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

                        ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

                          ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 150φ

                          ヨドノ 鋳物中荷重用ゴム車輪固定車付ベアリング無 150φ

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 ヨドノ 京町産業車輌 ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 9,459円 11,798円 9,397円 10,268円 15,269円 3,489円 6,311円 4,989円 12,466円 47,494円 8,740円 6,406円 5,703円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   7日目   5日目   7日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 - - - - -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - キャスタ キャスタ - キャスタ
                            金具材質 FC鋳物 FCDダクタイル鋳鉄 FC鋳物 - FCDダクタイル鋳鉄 FC鋳物 - FC鋳物 - - - - -
                            車輪材質 ゴム ウレタン ゴム ウレタン ウレタン ゴム ウレタン ゴム - - - - -
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし なし なし - - - - -

                            鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました