(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AU-75
鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式 キャスター

鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式 AU-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,489円
税込単価
3,838円

【特長】●中荷重用鋳物タイプのキャスターです。●鋳物製のため、振動や音を吸収し...

詳細情報を確認する

型番

AU-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AU-75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付高H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
許容荷重(daN)
取付座AXB(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
JANコード
トラスココード
質量(k​g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AU-75

35.01~80.00
118
75
101
68.7
126X56
32
70
10
4562121877528
107-5063
1.1

1個

3,489( 3,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
●鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
●重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。

AU-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式の型番AU-75のページです。
型番AU-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

    鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

    鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

      鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

      鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

          鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

          鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

            鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

            鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

              鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

              鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

                ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                  鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                  鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                    ゴム車輪付固定車(SB-k型)

                    ゴム車輪付固定車(SB-k型)

                      足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                      足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                        SJT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                        SJT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                          ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                          ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 ヨドノ 京町産業車輌 ヨドノ ナンシン ユーエイキャスター タキゲン製造
                            通常価格 3,489円 9,397円 6,311円 11,798円 4,989円 10,268円 15,269円 6,113円 9,459円 4,427円 7,333円 2,100円 225円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   5日目   1日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            金具材質 FC鋳物 FC鋳物 - FCDダクタイル鋳鉄 FC鋳物 - FCDダクタイル鋳鉄 - FC鋳物 - スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC)
                            車輪材質 ゴム ゴム ウレタン ウレタン ゴム ウレタン ウレタン ポリウレタンゴム ゴム 天然ゴム ゴム - -
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし

                            鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AU-100
                            AU-130
                            AU-150
                            AU-200
                            AU-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付高H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            取付座AXB
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kgf)
                            取付穴径P
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (k​g)

                            4,007円

                            ( 4,408円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80.01~140.0015110010198.1130X6335100104562121871021107-50711.5

                            6,597円

                            ( 7,257円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00187130127142.2164X7542145124562121871328107-50802.8

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00210150145171.7182X8045175124562121871526107-50983.4

                            8,897円

                            ( 9,787円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00255200165215.8210X8345220134562121872028107-51014.6

                            14,065円

                            ( 15,472円 )
                            1個 -

                            4日目

                            220.01~320.00312250165294.3210X9251300144562121872523107-51107.3

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました