(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHU-130X50
鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式 キャスター

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式 AHU-130X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,865円
税込単価
11,952円

【特長】●幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。●鋳物製だから、振動や音を吸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    FC鋳物
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 荷重区分:
    重荷重
  • 発注単位(個):
    1
  • 金具表面処理:
    塗装仕上げ

型番

AHU-130X50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHU-130X50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付高H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
取付穴種類
許容荷重(daN)
取付座AXB(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kgf)
取付穴径P(mm)
トラスココード
質量(k​g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHU-130X50

140.01~220.00
187
130
107
-
丸穴(2つ穴)
166.8
143X85
50
170
11
458-3647
3.7

1個

10,865( 11,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
●鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。

AHU-130X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式の型番AHU-130X50のページです。
型番AHU-130X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式

    鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

    鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式

      鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

      鋳物キャスター(ウレタン車輪)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

        鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)固定式

          鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

          鋳物キャスター(ウレタン車輪)自在式

            鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

            鋳物キャスター(ゴム車輪)自在式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

                鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

                  ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                  ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A

                    ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                    ウレタン車輪付固定車(USB-k型)

                      ゴム車輪付固定車(SB-k型)

                      ゴム車輪付固定車(SB-k型)

                        足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                        足場用キャスターSCPシリーズ 自在ストッパー付

                          差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径40-75mm

                          差込みプラグタイプキャスター 420EN・415EN 車輪径40-75mm

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 タキゲン製造 ヨドノ ヨドノ ナンシン ハンマーキャスター
                            通常価格 9,397円 3,489円 6,311円 11,798円 10,268円 4,989円 9,459円 15,269円 225円 6,113円 4,427円 7,333円 597円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   4日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式固定 差し込み式 差し込み式
                            金具材質 FC鋳物 FC鋳物 - FCDダクタイル鋳鉄 - FC鋳物 FC鋳物 FCDダクタイル鋳鉄 冷間圧延鋼板(SPC) - - スチール スチール
                            車輪材質 ゴム ゴム ウレタン ウレタン ウレタン ゴム ゴム ウレタン - ポリウレタンゴム 天然ゴム ゴム -
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 -

                            鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)固定式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHU-100X50
                            AHU-150X65
                            AHU-150X75
                            AHU-200X65
                            AHU-200X75
                            AHU-250X65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付高H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            取付穴種類 許容荷重
                            (daN)
                            取付座AXB
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kgf)
                            取付穴径P
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (k​g)

                            9,397円

                            ( 10,337円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80.01~140.0014010090-丸穴(2つ穴)127.5123X855013011458-36392.3

                            11,777円

                            ( 12,955円 )
                            1個 -

                            1日目

                            220.01~320.0021015012045丸穴245.3156X956525011458-36635.3

                            12,197円

                            ( 13,417円 )
                            1個 -

                            7日目

                            220.01~320.0021515012550丸穴304.1165X1107531011458-36715.8

                            15,956円

                            ( 17,552円 )
                            1個 -

                            1日目

                            220.01~320.0025520016045丸穴304.1194X966531013458-36807.2

                            15,513円

                            ( 17,064円 )
                            1個 -

                            7日目

                            320.01~485.0025520016060丸穴358.1198X1087536513458-36987.7

                            19,271円

                            ( 21,198円 )
                            1個 -

                            1日目

                            320.01~485.0031225016550丸穴382.6206X1036539014458-370111.4

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました