(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱ドレンホース

断熱ドレンホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,352円 ~ 16,588円
税込価格
5,887円 ~ 18,247円

【特長】・ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。・どこを切っても使えるフリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

■材質

  • 断熱ドレンホースおよびパーツ:PVC
  • 保温材:PE

規格表

断熱ドレンホース 規格表

型番リスト

型番
ホース外径/ホース内径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26.5/14.5
4518301051691
761-2923
3.43

1個

5,352( 5,887円 )

1日目

31.0/19.0
4518301057570
761-2991
4.7

1個

16,588( 18,247円 )

1日目

37.0/25.0
4518301057587
761-3032
5.8

1個

14,921( 16,413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
・どこを切っても使えるフリーカットタイプ。
【用途】
・エアコン用ドレンホース(保温材付)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱ドレンホース

断熱ドレンホース

    断熱粘着テープ DHV

    断熱粘着テープ DHV

      ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

      ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

        継手付断熱ドレンホース

        継手付断熱ドレンホース

          エアコン配管パテ

          エアコン配管パテ

            因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg

            因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg

              因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

              因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

                断熱粘着テープ DHF

                断熱粘着テープ DHF

                  ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

                  ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

                    保温材接続テープ

                    保温材接続テープ

                      ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

                      ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

                        ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                        ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                          エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                          エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 5,352円 1,244円 2,869円 2,207円 113円 679円 128円 959円 359円 4,631円 57円 288円 31円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            分類 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 ホース・パイプ - ホース・パイプ ホース・パイプ - - - - 継手 - 継手 ドレン配管用関連部材 -
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) ポリブテン樹脂系 - - 30倍発泡ポリエチレン 継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部) - 30倍発泡ポリエチレン PP(屋内用)
                            仕様 全長:20m - アイボリー2.5m - - - - 幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m 保温材厚:6mm 幅100mm×厚み0.08mm×長さ10m - 保温材厚:6mm -
                            入数 1巻 1巻 1本 1本 1個 - - 1巻 1個 1巻 - 1個 1個

                            断熱ドレンホースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアコンの工事に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/07
                            断熱のドレンホース指定のところはコレを使います。
                            とんでもない寒冷地等でない限りは一般のドレンホースでいいでしょう。
                            安定したクオリティで間違いないです。テープも巻きやすいですよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました