(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W23SN
マグカプラー(軽量ソケット)

マグカプラー(軽量ソケット) W23SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円

【特長】・カプラー本体にアルミマグネシウムを使用することで従来品に比べ約1/3...

詳細情報を確認する

型番

W23SN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

W23SN の仕様・寸法情報

商品情報

マグカプラー(軽量ソケット):関連画像

型番リスト

型番
適合ホース内径×外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W23SN

8.5×12.5
4571179313414
440-2359
44

1個

1,778( 1,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カプラー本体にアルミマグネシウムを使用することで従来品に比べ約1/3軽量になりました。

【用途】
・一般生産工場に。

Loading...

W23SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグカプラー(軽量ソケット)の型番W23SNのページです。
型番W23SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグカプラー(軽量ソケット)

マグカプラー(軽量ソケット)

    カプラ -めねじソケット-

    カプラ -めねじソケット-

      マグカプラー(軽量プラグ)

      マグカプラー(軽量プラグ)

        カプラ めねじプラグ

        カプラ めねじプラグ

          カプラ -メス継手-

          カプラ -メス継手-

            カプラ -メスユニオン-

            カプラ -メスユニオン-

              マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

              マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 一般産業用

                ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ

                ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ストレートネジタイプ

                  カプラ 油圧用継手

                  カプラ 油圧用継手

                    FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

                    FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

                      高圧オートカップSPH070型 プラグ

                      高圧オートカップSPH070型 プラグ

                        ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                        ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ワンタッチ継手付エルボ

                          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

                          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

                            メーカー WTBワタベコーポレーション CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) WTBワタベコーポレーション CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン 日本ピスコ CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 千代田通商 ニューマシン 日本ピスコ 日東工器
                            通常価格 1,534円 2,314円 600円 1,122円 1,587円 1,612円 290円 168円 2,821円 1,267円 1,056円 398円 39,451円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   1日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ めねじタイプ - めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ メネジ おねじタイプ ホース取付用 ホース継手タイプ メネジ ワンタッチ継手付 おねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 圧縮空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 アルミマグネシウム SUS304 アルミマグネシウム SUS304 SUS304 SUS304 真鍮(ニッケルメッキ) 黄銅 SUS304 ニッケルめっき付鋼鉄 特殊鋼(三価クロメートメッキ) PBT 真ちゅう(クロムめっき)

                            マグカプラー(軽量ソケット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W22SN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ホース内径×外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,534円

                            ( 1,687円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6.5×104571179313377440-233243

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました