(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
38円 ~ 44円
税込価格
42円 ~ 48円

【特長】・冷媒配管用片サドルです。【用途】・空調冷媒管用サドル。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用) 外形図1

KS-20-I

エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用) 外形図2

KS-24-I

製品仕様

  • 材質:PE
型番有効内径(R)色調
KS-20-Iφ39~φ45アイボリー
KS-24-Iφ38~φ50アイボリー

型番リスト

型番
適合配管
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
有効内径:39~45mm
4518301050632
771-2758

1個

38( 42円 )

1日目

有効内径:38~50mm
4518301056047
771-2766

1個

44( 48円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷媒配管用片サドルです。
【用途】
・空調冷媒管用サドル。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

    エアコン配管副部材 ウォールキャップ

    エアコン配管副部材 ウォールキャップ

      エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

      エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

        継手付断熱ドレンホース

        継手付断熱ドレンホース

          エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

          エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

            ドレンパイプ 異径ソケット

            ドレンパイプ 異径ソケット

              310mm オートバインダー(ハッカー)

              310mm オートバインダー(ハッカー)

                ドレンパイプ ソケット

                ドレンパイプ ソケット

                  耐火キャップ

                  耐火キャップ

                    エアコン配管副部材 ホールキャップ

                    エアコン配管副部材 ホールキャップ

                      ドレンパイプ T型チーズ

                      ドレンパイプ T型チーズ

                        ドレンパイプ エルボ45°

                        ドレンパイプ エルボ45°

                          断熱ドレンホース

                          断熱ドレンホース

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 38円 179円 31円 2,207円 19円 205円 6,592円 107円 3,365円 729円 186円 159円 5,352円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 - ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材
                            関連部品・アクセサリ キャップ・サドル 貫通部材 キャップ・サドル - キャップ・サドル - - - 貫通部材 貫通部材 - - -
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) PP(屋内用) 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) PP(屋内用) ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリプロピレン(PP) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            入数 1個 1個 1個 1本 1個 1個 - 1個 1セット 1個 1個 1個 1巻

                            エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました