(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,197円
税込単価
2,417円

【特長】・不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に最適です。・不燃材料による内...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    関連部品・アクセサリ
  • 関連部品・アクセサリ:
    配管パテ・シール材
  • 材質:
    国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755
  • 容量(kg):
    1
  • 色:
    グレー
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4518301060976
  • トラスココード:
    761-3580
  • 質量(g):
    1060

型番

IPF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 内容量:1,000g
  • 色調:グレー
  • 材質:無機系
  • 性状:硬化型(乾燥)
  • 比重:2.0(代表値)
  • 使用温度範囲:-20℃~+60℃
  • 作業温度範囲:+5℃~+40℃
  • 適用範囲:使用厚さ10mm~3,200mm*1

*1:本製品は厚さ10mm以上で不燃材料認定を取得していますが、防火区画貫通部の埋め戻しなどで壁厚以下での充てんに使用する場合は、事前に所轄の官公庁にご確認願います。

商品特長詳細

「不燃材料」として「国土交通大臣認定」を取得
防災上、不燃材料で規定されている部位の処理が簡単に行えます。

注意・禁止事項

  • 常に湿度が高い環境や結露することが考えられる場所では使用できません。一時的に湿度が高くなる恐れがある場合は、必ず別売の防湿保護スプレーIPF-Sで処理を行ってください。
  • 屋外では使用できません。また、雨水など水の侵入の恐れがある所(水がかかる場所)にご使用の場合は、一般的なアスファルト系エマルジョンタイプの塗膜水材をご使用ください。
  • 配管の支持・固定機能はありません。配管の支持・固定は他の支持材を使用して確実におこなってください。また硬化後に負荷や振動がかかりますと、パテが脱落するおそれがあります。
  • 施工の際は、作業手袋をご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPF

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
・不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
・硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
【用途】
・不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材。

カタログ

 

IPFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火パテ 硬化型不燃タイプの型番IPFのページです。
型番IPFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

耐火パテ 硬化型不燃タイプ

    ドレンパイプ T型チーズ

    ドレンパイプ T型チーズ

      ドレンパイプ ソケット

      ドレンパイプ ソケット

        ドレンパイプ エルボ45°

        ドレンパイプ エルボ45°

          ドレンパイプ T型チーズ用保温材

          ドレンパイプ T型チーズ用保温材

            断熱粘着テープ DHF

            断熱粘着テープ DHF

              因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

              因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

                ドレンパイプ エルボ90°

                ドレンパイプ エルボ90°

                  ドレンパイプ エルボ90°用保温材

                  ドレンパイプ エルボ90°用保温材

                    断熱粘着テープ DHV

                    断熱粘着テープ DHV

                      エアコン配管パテ

                      エアコン配管パテ

                        ドレンパイプ ネオドレンパイプ

                        ドレンパイプ ネオドレンパイプ

                          フレア配管セット

                          フレア配管セット

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 2,197円 205円 119円 175円 318円 1,051円 128円 179円 301円 1,244円 113円 1,438円 9,035円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            分類 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 冷媒配管用部材
                            関連部品・アクセサリ 配管パテ・シール材 - - - - 粘着テープ 配管パテ・シール材 - - 粘着テープ 配管パテ・シール材 - -
                            材質 国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン - ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン ポリブテン樹脂系 ポリ塩化ビニール(PVC) 銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
                            容量(kg) 1 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - ライトグレイ - - - - アイボリー - -

                            耐火パテ 硬化型不燃タイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            エアーホースの隙間を埋めるのに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/05/25
                            硬化型と書いてあるが、具体的にどれくらいで固まるか時間が書いていない。分厚く盛ると表面は硬化して来るが中の方が硬化するのに時間がかかる。薄いビニール手袋が付属でついていると助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壁の隙間埋め
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/03
                            壁の隙間埋めに使用しました。納期、コストともに満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました