(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NFP-65
エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ ツギテ

エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ NFP-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
503円
税込単価
553円

【特長】・壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に...

詳細情報を確認する

型番

NFP-65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NFP-65 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ 外形図

製品仕様

  • 材質:PE
  • 色調:アイボリー

NFPの各パーツ名称

エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ 関連画像

組合せ寸法表

パーツの組合せ長さ調整範囲NFPの必要数量
A+B99~105mm1セット
A+C
A+B+C127~180mm1セット
A+B+B+C196~255mm2セット
A+B+B+B+C265~330mm3セット

※各パーツ同士のネジ込みシロは、24mm以上確保してください。
上記調整範囲は、各パーツの組合せシロを24mmとした場合の数値です。
※パーツBまたはパーツCにウォールキャップNWCを取り付けても、寸法はかわりません。
※パーツAを取り外して、ウォールキャップを両端に取り付ける場合は約10mm短くなります。

規格表

型番A(外径)B(内径)Cコアドリル径
NFP-6061.550.58565
NFP-6566.555.59070
NFP-7576.565.510080

注意・禁止事項

  • 接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行てください。
  • 製品の構造上、105~127mmの間は長さ調整ができません。

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
C寸法(mm)
コアドリル径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFP-65

66.5
55.5
90
70
4518301050397
761-4900
68

1個

503( 553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。
・ウォールキャップと、貫通スリーブのねじ部(かん合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。
・穴ブタは3サイズ共通です。
・施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。
・建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
【用途】
・貫通スリーブ。

カタログ

 

NFP-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブの型番NFP-65のページです。
型番NFP-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ

エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ

    エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

    エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

      エアコン配管副部材 エアコンキャップ

      エアコン配管副部材 エアコンキャップ

        エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

        エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

          エアコン配管副部材 ウォールキャップ

          エアコン配管副部材 ウォールキャップ

            フレア配管セット

            フレア配管セット

              エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

              エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

                エアコン配管副部材 ホールキャップ

                エアコン配管副部材 ホールキャップ

                  エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

                  エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

                    耐火パテ 硬化型不燃タイプ

                    耐火パテ 硬化型不燃タイプ

                      エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた

                      エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用WC穴ぶた

                        ドレンパイプ ドレン用逆止弁

                        ドレンパイプ ドレン用逆止弁

                          ドレンライン

                          ドレンライン

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 378円 1,247円 634円 380円 179円 9,035円 210円 729円 328円 2,197円 193円 4,200円 22,303円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材
                            関連部品・アクセサリ 貫通部材 貫通部材 貫通部材 貫通部材 貫通部材 - 貫通部材 貫通部材 貫通部材 配管パテ・シール材 貫通部材 - -
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ABS樹脂 PE+PP ポリプロピレン(PP) 銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) PE+PP 国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755 ポリプロピレン(PP) 本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP ポリ塩化ビニール(PVC)
                            入数 1個 1セット 1個 1個 1個 1セット 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1巻

                            エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFP-60
                            NFP-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A寸法
                            (mm)
                            B寸法
                            (mm)
                            C寸法
                            (mm)
                            コアドリル径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 -

                            1日目

                            61.550.585654518301050373761-488865

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 -

                            1日目

                            76.565.5100804518301050410761-492680

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました