(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPW-60
エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ ツギテ

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ FPW-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

【特長】・スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。・目盛付のため一目でカッ...

詳細情報を確認する

型番

FPW-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FPW-60 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ 外形図

製品仕様

  • 材質:PE+PP
  • 色調:アイボリー(シルキーホワイト系)

規格表

型番A(内径)B(外径)CDEコアドリル径
FPW-6061.563.518083.57065
FPW-6566.568.520088.57670

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
E寸法(mm)
コアドリル径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPW-60

61.5
63.5
180
83.5
70
65
4518301056900
761-3407
55

1個

328( 361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
・目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
・ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
・WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(FPW-70を除く)但しFPと比べてかん合は甘くなります。
【用途】
・ツバ付貫通スリーブ。

カタログ

 

FPW-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブの型番FPW-60のページです。
型番FPW-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

    エアコン配管副部材 貫通スリーブ

    エアコン配管副部材 貫通スリーブ

      エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

      エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

        フレア配管セット

        フレア配管セット

          エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

          エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

            エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

            エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

              エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

              エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                  ドレンパイプ VP管ホルダー

                  ドレンパイプ VP管ホルダー

                    エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

                    エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

                      エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                      エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                        継手付断熱ドレンホース

                        継手付断熱ドレンホース

                          断熱粘着テープ DHF

                          断熱粘着テープ DHF

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 328円 284円 380円 9,035円 19円 1,247円 38円 31円 336円 210円 634円 2,207円 1,051円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            関連部品・アクセサリ 貫通部材 貫通部材 貫通部材 - キャップ・サドル 貫通部材 キャップ・サドル キャップ・サドル - 貫通部材 貫通部材 - 粘着テープ
                            材質 PE+PP ポリエチレン(PE) PE+PP 銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) PP(屋内用) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) PP(屋内用) ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 ABS樹脂 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) 30倍発泡ポリエチレン
                            入数 1個 1個 1個 1セット 1個 1セット 1個 1個 1個 1個 1個 1本 1巻

                            エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            エアコンの工事に
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/07
                            つば付きの貫通スリーブを使うケースが100%に近いのでこればっかり
                            使っていますが、補修工事や掛替え工事の場合、適正な穴があいていないケースが
                            非常に多いため長手方向をカットし、縮める事もあります。(筋交いが邪魔してやむを得ない等)
                            そういう場合の為に60パイも65パイもカット可能なようになればなお楽ですね。
                            円周方向のカットラインはもはや当たり前だと思いますので、進化してほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアコン工事
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/03
                            石膏ボードと外壁(サイディング)に穴をあけスリーブを通しました。カッターナイフで簡単に長さの調整ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPW-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A寸法
                            (mm)
                            B寸法
                            (mm)
                            C寸法
                            (mm)
                            D寸法
                            (mm)
                            E寸法
                            (mm)
                            コアドリル径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            346円

                            ( 381円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            66.568.520088.576704518301058584761-341564

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました