(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

【特長】・壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    関連部品・アクセサリ
  • 関連部品・アクセサリ:
    貫通部材
  • 材質:
    PE+PP
  • コアドリル径(mm):
    65
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4518301059345
  • トラスココード:
    761-3393
  • 質量(g):
    68

型番

FPF-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ) 外形図

製品仕様

  • 材質:PE+PP
  • 色調:アイボリー(シルキーホワイト系)

排水勾配(5°以下)に対応した取付け方法

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ) 製品仕様

規格表

型番内径外径コアドリル径
FPF-605764.5φ65

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPF-60

1個

380( 418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
・端部をカットして本体を反転、組み付けることで排水勾配(5°以下)に対応が可能です。
・スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
・目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
【用途】
・ツバ付貫通スリーブ。

カタログ

 

FPF-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)の型番FPF-60のページです。
型番FPF-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

    エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

    エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

      ドレンパイプ ネオドレンパイプ

      ドレンパイプ ネオドレンパイプ

        エアコン配管副部材 貫通スリーブ

        エアコン配管副部材 貫通スリーブ

          ドレンパイプ ソケット

          ドレンパイプ ソケット

            断熱ドレンホース

            断熱ドレンホース

              ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

              ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

                ドレンパイプ 異径ソケット

                ドレンパイプ 異径ソケット

                  VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)

                  VP管ジョイントφ14(DSH-14用パーツ)

                    ドレンパイプ T型チーズ

                    ドレンパイプ T型チーズ

                      ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

                      ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

                        ドレンパイプ エルボ45°

                        ドレンパイプ エルボ45°

                          エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                          エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 380円 328円 1,307円 284円 107円 5,352円 2,869円 205円 108円 186円 381円 159円 38円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目  
                            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            関連部品・アクセサリ 貫通部材 貫通部材 - 貫通部材 - - - - - - - - キャップ・サドル
                            材質 PE+PP PE+PP ポリ塩化ビニール(PVC) ポリエチレン(PE) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリエチレン(PE)
                            コアドリル径(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            入数 1個 1個 1本 1個 1個 1巻 1本 1個 1個 1個 - 1個 1個

                            エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました