(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンパイプ ドレン用逆止弁

ドレンパイプ ドレン用逆止弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,817円
税込単価
4,199円

【特長】・透明色で、内部の状況が確認できます。・弁の動作が点検できるように、点...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ドレン配管用部材
  • ドレン配管用部材 種類:
    ドレン配管用関連部材
  • 材質:
    本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP
  • 適合配管:
    適合ドレンパイプ:ND-25(ND-20)
  • A寸法(mm):
    90(96)
  • B寸法(mm):
    51.5
  • C寸法(mm):
    39.5
  • D寸法(mm):
    36
  • E寸法(mm):
    50
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4518301056986
  • トラスココード:
    761-4683
  • 質量(g):
    90

型番

NDB-20-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドレンパイプ ドレン用逆止弁 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP

規格表

型番適合サイズABCDE
NDB-20-25ND-25(ND-20)90(96)51.539.5φ3650

※( )内はアダプター使用時

注意・禁止事項

  • 冷凍・空調ドレン排水用です。ルームエアコンにはDHBをご使用ください。
  • 汚水・下水管への直接の接続不可。腐臭や汚水の逆流などを発生させる原因となります。
  • 凍結の恐れのある環境では使用できません。
  • 本製品は気体を完全に密封するものではありません。使用状況により多少の外気が侵入する場合があります。また、極端な室内側負圧環境下では効力を発揮しません。
  • NDBに接続する塩ビ管は、なるべくNDBに近い位置を支持固定して、外部からの応力がNDBにかからないようにしてください。
  • 清掃時は、水洗いしてください。洗剤やアルコールなどの有機溶媒は使わないでください。
  • 屋外で使用する場合は紫外線(直射日光)が当たらないようにしてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDB-20-25

1個

3,817( 4,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明色で、内部の状況が確認できます。
・弁の動作が点検できるように、点検口が付いています。
・コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
・直付けおよび、浮かし施工が可能です(アダプター使用時を除く)。
【用途】
・冷凍および空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気(異臭)や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。

カタログ

 

NDB-20-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンパイプ ドレン用逆止弁の型番NDB-20-25のページです。
型番NDB-20-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンパイプ ドレン用逆止弁

ドレンパイプ ドレン用逆止弁

    ルームエアコン用おとめちゃん

    ルームエアコン用おとめちゃん

      ドレンホース

      ドレンホース

        エアコン排水ホース用防虫キャップ

        エアコン排水ホース用防虫キャップ

          継手付断熱ドレンホース

          継手付断熱ドレンホース

            断熱粘着テープ DHF

            断熱粘着テープ DHF

              小型空調機ドレン用 C・トラップ

              小型空調機ドレン用 C・トラップ

                エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                  断熱ドレンホースDSH-14用パーツ

                  断熱ドレンホースDSH-14用パーツ

                    エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                    エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                      耐火パテ 硬化型不燃タイプ

                      耐火パテ 硬化型不燃タイプ

                        断熱粘着テープ DHV

                        断熱粘着テープ DHV

                          エアコンルートドレインII型

                          エアコンルートドレインII型

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 トラスコ中山 因幡電機産業 因幡電機産業 コンドーFRP工業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 杉田エース
                            通常価格 3,817円 643円 3,402円 375円 2,207円 959円 10,422円 634円 112円 38円 2,197円 1,244円 18,774円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 - ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 ドレン配管用関連部材 ドレン配管用関連部材 ホース・パイプ - ホース・パイプ - ドレン配管用関連部材 - 継手 - - - -
                            材質 本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP アクリル樹脂 ポリエチレン(PE) - 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) 30倍発泡ポリエチレン - ABS樹脂 継手:PVC/保温材:PE ポリエチレン(PE) 国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755 30倍発泡ポリエチレン -
                            適合配管 適合ドレンパイプ:ND-25(ND-20) DHQ-14・16 - - - - - - 適合ドレンホース:DSH-14 - - - -
                            A寸法(mm) 90(96) - - - - - - - - - - - -

                            ドレンパイプ ドレン用逆止弁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました