(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
359円 ~ 459円
税込価格
395円 ~ 505円

【特長】・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです【用途】・分岐継手(保温材付)

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ドレン配管用部材
  • ドレン配管用部材 種類:
    継手
  • 材質:
    継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
  • 仕様:
    保温材厚:6mm
  • 入数:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ドレンパイプ T型チーズ(保温材付):関連画像

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26.45
33
26.45
33
4518301054005
761-4748
74

1個

359( 395円 )

1日目

32.55
40
32.55
40
4518301054036
761-4756
127

1個

459( 505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです

【用途】
・分岐継手(保温材付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

    ドレンパイプ T型チーズ用保温材

    ドレンパイプ T型チーズ用保温材

      ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

      ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

        ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

        ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

          ドレンパイプ エルボ90°用保温材

          ドレンパイプ エルボ90°用保温材

            ドレンパイプ T型チーズ

            ドレンパイプ T型チーズ

              エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

              エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                断熱粘着テープ DHF

                断熱粘着テープ DHF

                  断熱粘着テープ DHV

                  断熱粘着テープ DHV

                    ドレンパイプ エルボ90°

                    ドレンパイプ エルボ90°

                      保温材接続テープ

                      保温材接続テープ

                        断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ

                        断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ

                          ドレンパイプ エルボ45°

                          ドレンパイプ エルボ45°

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 359円 288円 438円 2,869円 273円 186円 31円 959円 1,244円 161円 4,631円 134円 159円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材
                            ドレン配管用部材 種類 継手 ドレン配管用関連部材 継手 ホース・パイプ ドレン配管用関連部材 継手 - - - 継手 - 継手 継手
                            材質 継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) PP(屋内用) 30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            仕様 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm アイボリー2.5m 保温材厚:6mm - - 幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m - - 幅100mm×厚み0.08mm×長さ10m - -
                            入数 1個 1個 1個 1本 1個 1個 1個 1巻 1巻 1個 1巻 1個 1個

                            ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました