(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEC-20
ドレンパイプ エルボ90°用保温材 ツギテ

ドレンパイプ エルボ90°用保温材 HEC-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

【特長】・継手に後付け施工する保温材です。【用途】・90度曲げ継手用保温材。

詳細情報を確認する

型番

HEC-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HEC-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドレンパイプ エルボ90°用保温材 外形図

製品仕様

  • 色調:アイボリー

規格表

型番φAφBL保温材厚
HEC-20334572.56mm
HEC-254052846mm

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEC-20

33
45
4518301057075
761-3474
8

1個

301( 331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手に後付け施工する保温材です。
【用途】
・90度曲げ継手用保温材。

カタログ

 

HEC-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンパイプ エルボ90°用保温材の型番HEC-20のページです。
型番HEC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンパイプ エルボ90°用保温材

ドレンパイプ エルボ90°用保温材

    ドレンパイプ T型チーズ用保温材

    ドレンパイプ T型チーズ用保温材

      ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

      ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

        ドレンパイプ エルボ90°

        ドレンパイプ エルボ90°

          ドレンパイプ エルボ45°

          ドレンパイプ エルボ45°

            ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

            ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

              エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

              エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

                ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

                  エアコン配管パテ

                  エアコン配管パテ

                    保温材接続テープ

                    保温材接続テープ

                      断熱粘着テープ DHV

                      断熱粘着テープ DHV

                        ドレンパイプ T型チーズ

                        ドレンパイプ T型チーズ

                          断熱粘着テープ DHF

                          断熱粘着テープ DHF

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 301円 318円 482円 179円 175円 395円 31円 3,158円 113円 4,631円 1,244円 205円 1,051円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 ドレン配管用関連部材 ドレン配管用関連部材 継手 継手 継手 継手 - ホース・パイプ - - - 継手 -
                            材質 30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) 継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン PP(屋内用) パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン ポリブテン樹脂系 アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部) 30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン
                            仕様 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm - - 保温材厚:6mm - アイボリー2.5m - 幅100mm×厚み0.08mm×長さ10m - - 幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m
                            入数 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1本 1個 1巻 1巻 1個 1巻

                            ドレンパイプ エルボ90°用保温材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HEC-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A寸法
                            (mm)
                            B寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            373円

                            ( 410円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            40524518301057105761-348210

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました