(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,158円 ~ 3,859円
税込価格
3,474円 ~ 4,245円

【特長】・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。【用途】・塩ビ製ドレンパイプ(...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付) 外形図

規格表

型番φAφBφCL1/L2t仕様
NDD-20N2626.45382,5002.7アイボリー2.5m
NDD-25N3232.55442,5003.1アイボリー2.5m

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
C寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
26.45
38
4518301058058
761-4705
910

1個

3,158( 3,474円 )

4日目

32
32.55
44
4518301058072
761-4713
1280

1個

3,859( 4,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
【用途】
・塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

    ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

    ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

      ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

      ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

        断熱粘着テープ DHV

        断熱粘着テープ DHV

          エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

          エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

            ドレンパイプ エルボ90°用保温材

            ドレンパイプ エルボ90°用保温材

              断熱ドレンホース

              断熱ドレンホース

                ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                  耐火キャップ

                  耐火キャップ

                    エアコン配管パテ

                    エアコン配管パテ

                      因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

                      因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

                        エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                        エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                          断熱粘着テープ DHF

                          断熱粘着テープ DHF

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 3,158円 482円 395円 1,244円 31円 301円 5,352円 318円 3,365円 113円 128円 634円 1,051円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 ホース・パイプ 継手 継手 - - ドレン配管用関連部材 ホース・パイプ ドレン配管用関連部材 - - - - -
                            材質 パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン PP(屋内用) 30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン - ポリブテン樹脂系 - ABS樹脂 30倍発泡ポリエチレン
                            仕様 アイボリー2.5m 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm - - 保温材厚:6mm 全長:20m 保温材厚:6mm - - - - 幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m
                            入数 1本 1個 1個 1巻 1個 1個 1巻 1個 1セット 1個 - 1個 1巻

                            ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました